text.skipToContent text.skipToNavigation
金属软管,AH系列

Flexible métallique (série AH) Swagelok®

Le flexible entièrement métallique de la série AH réduit la perméation dans les applications à haute température, sous vide ou à haute résistance à la corrosion dans lesquelles la perméation ou l’adsorption est indésirable.

Demander un complément d’information

Le flexible de la série AH est composé d’un tube central convoluté fabriqué en alliage C-276, ce qui lui confère une plus grande résistance à la corrosion, et d’une couche extérieure tressée unique en acier inoxydable 316L pour le confinement de la pression du flexible. Un tube central convoluté procure de la souplesse au flexible et limite les déformations.

Une plage de dimensions allant de 1/2 po à 2 po, des pressions de service allant du vide à 76,4 bar (1110 psig) et une variété de raccords d’extrémité soudés conformément à la section IX du code ASME pour chaudières et appareils à pression permettent au flexible de la série AH de répondre aux besoins de toute une gamme de systèmes. Des assemblages sur mesure et avec raccordements d’extrémité et tresse en alliage C-276 sont disponibles avec d’autres options, y compris enveloppes de flexibles, étiquettes de flexibles et test de fuite à l’hélium.

Caractéristiques techniques

Matériaux Tube central : alliage C-276 convoluté
Renforcé : Tresse en acier inoxydable 316L
Raccords d’extrémité : Acier inoxydable 316
Diamètre nominal du flexible 1/2 à 2 po
Pressions de service Vide jusqu’à 76,4 bar (1110 psig)
Plage de température –200 °C à 426 °C (–325 °F à 800 °F)
Raccordements d'extrémité Raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords filetés NPT, raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR®, raccords à étanchéité de surface avec joint torique femelles VCO®, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), tubes à souder bout à bout

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

世伟洛克软管管理服务工程师

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

世伟洛克软管和柔性卡套管
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

工业软管维护
Comment éviter la perte de milliers de dollars grâce à un plan de maintenance des flexibles industriels

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers de dollars. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie de vos flexibles.

Remplacement des flexibles industriels : Considérations des matériaux du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

工业软管加强类型
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renfort et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.