text.skipToContent text.skipToNavigation
гибкий металлический шланг серии fj

Flexible métallique (série FJ) Swagelok®

Le flexible entièrement métallique de la série FJ réduit la perméation dans les applications à haute température, sous vide ou à usage général où la perméation est indésirable.

Demander un complément d’information

Le flexible de la série FJ est un flexible en acier inoxydable 316L convoluté à usage général avec une seule couche extérieure tressée en acier inoxydable 304 favorisant le confinement de la pression du flexible et une tresse en acier inoxydable 316L en option disponible pour une plus grande résistance à la corrosion. Un tube central convoluté procure de la souplesse au flexible et limite les déformations.

Une plage de dimensions allant de 1/4 po à 2 po, des pressions de service allant du vide à 110 bar (1600 psig) et une variété de raccords d’extrémité soudés conformément à la section IX du code ASME pour chaudières et appareils sous pression permettent au flexible de la série FJ de répondre aux besoins de toute une gamme de systèmes. Des assemblages sur mesure sont disponibles avec d’autres options, y compris enveloppes de flexibles, étiquettes de flexibles et test de fuite à l’hélium.

Caractéristiques techniques

Matériaux Tube central : acier inoxydable 316L convoluté
Renfort : 304 Tresse en acier inoxydable
Raccords d’extrémité : Acier inoxydable 316
Diamètre nominal du flexible 1/4 po à 2 po
Pressions de service Vide jusqu’à 110 bar (1600 psig)
Plage de température –200 °C à 426°C (–325 °F à 800°F)
Raccordements d'extrémité Raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords filetés NPT, raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR®, raccords à étanchéité de surface avec joint torique femelles VCO®, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), tubes à souder bout à bout

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Техобслуживание промышленных шлангов
Comment éviter la perte de milliers de dollars grâce à un plan de maintenance des flexibles industriels

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers de dollars. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie de vos flexibles.

Remplacement des flexibles industriels : Considérations des matériaux du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renfort et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.