text.skipToContent text.skipToNavigation
Rubber-core, Rayon-fiber Reinforced Hose

Flexible en caoutchouc série PB Swagelok®

Le flexible série PB est un flexible à usage général résistant à l’ozone, dont la couche de renfort interne en fibre de rayonne assure la bonne tenue des raccords push-on.

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Swagelok hose management services engineer

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Swagelok hose and flexible tubing
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Industrial hose maintenance
Comment éviter la perte de milliers de dollars grâce à un plan de maintenance des flexibles industriels

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers de dollars. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie de vos flexibles.

industrial hose replacement material considerations
Remplacement des flexibles industriels : Considérations des matériaux du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Industrial hose reinforcement types
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renfort et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

PB Series Rubber Core Hose

Flexible en caoutchouc avec renfort en fibre de rayonne

Polyvalent et résistant à l’ozone, le flexible série PB est un flexible à paroi lisse fabriqué en Buna N. Une couche de renfort interne en fibre de rayonne augmente la pression nominale du flexible et assure la bonne tenue des raccords jusqu’à 24,1 bar (350 psig). Le Buna N rend le flexible résistant à l’abrasion.

Des rouleaux de flexible et des raccords sont disponibles pour un assemblage sur site. D’autres options sont proposées, parmi lesquelles des assemblages sur mesure et des étiquettes pour flexible. La couleur standard du flexible est le bleu ; les autres couleurs disponibles sont le noir, le vert, le gris, le rouge et le jaune.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.