text.skipToContent text.skipToNavigation
聚乙烯内层软管

Flexible avec tube central en polyéthylène Swagelok®

Le flexible à tube central en polyéthylène de Swagelok est conforme aux normes de la FDA pour une utilisation dans les applications alimentaires, laitières et aquatiques.

Demander un complément d’information

Le flexible en polyéthylène de la série 7P a un matériau de tube central conforme à la norme 21 CFR Partie 177 1520 de la FDA et à la norme NSF-51. Les couches de renfort internes en fibre tressée améliorent le maintien de la pression et la souplesse. L’enveloppe en polyuréthane résiste à l’abrasion et empêche la rétention d’humidité et la contamination du système.

Caractéristiques techniques

Matériaux
Tube centralPolyéthylène à paroi lisse
RenfortTresse en fibre
EnveloppePolyéthylène bleu non perforé
Raccordements d'extrémitéAcier inoxydable 316
Diamètre nominal du flexible1/4 po à 1 po
Pression de serviceJusqu’à 189 bar (2750 psig)
Plage de température–23 °C à 65 °C (–10 °F à 150 °F)
Raccordements d'extrémitéRaccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT mâles, raccords coniques et droits ISO/BSP mâles, raccords pivotants femelles (JIC) SAE 37°, embouts arrondis universels, raccords pivotants femelles métriques

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

世伟洛克软管管理服务工程师

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

世伟洛克软管和柔性卡套管
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

工业软管维护
Comment éviter la perte de milliers de dollars grâce à un plan de maintenance des flexibles industriels

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers de dollars. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie de vos flexibles.

世伟洛克软管和柔性卡套管
Remplacement des flexibles industriels : Considérations des matériaux du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

工业软管加强类型
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renfort et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.