text.skipToContent text.skipToNavigation
Enveloppes de flexibles

Enveloppes de flexibles Swagelok®

Les enveloppes de flexibles en option Swagelok offrent une protection supplémentaire contre les déformations, l’abrasion, la corrosion, les températures de fluide extrêmes et les effets de la lumière UV.

Demander un complément d’information

Une variété d’enveloppes de flexibles est disponible pour fournir des niveaux de protection supplémentaires adaptés à votre système :

Gaine ignifuge

Fabriquée à partir de fibre de verre tissée, elle fournit une isolation contre les températures extrêmes des fluides du système interne et résiste à de nombreux fluides hydrauliques et huiles lubrifiantes à des températures de –53 °C à 260 °C (–65 °F à 500 °F) avec une exposition aux flammes à court terme de 1093 °C (2000 °F).

Manchon thermique

Fabriqué à partir de fibre de verre tissée, il crée une barrière thermique pour éviter le contact avec le flexible, résister à l’abrasion et protéger le flexible des projections de soudure et des effets de la lumière UV à des températures allant jusqu’à 537 °C (1000 °F).

Blindage

Fabriqué en acier inoxydable 302 flexible et emboîtable, il est très flexible et assure une protection contre les déformations et l’abrasion à des températures comprises entre –200 °C et 398 °C (–352 °F et 750 °F).

Gaine de protection en plastique

Fabriquée en plastique HDPE hélicoïdal et hautement flexible, il assure une protection contre l’abrasion à des températures comprises entre –117 °C et 121 °C (–180 °F et 250 °F).

Ressort protecteur

Fabriqué en acier inoxydable 302 hélicoïdal, il est très flexible et assure une protection contre les déformations et l’abrasion à des températures de service comprises entre –200 °C et 454 °C (–352 °F et 850 °F).


Les enveloppes ne modifient pas les données techniques des flexibles.

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment éviter la perte de milliers de dollars grâce à un plan de maintenance des flexibles industriels

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers de dollars. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie de vos flexibles.

industrial hose replacement material considerations
Remplacement des flexibles industriels : Considérations des matériaux du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renfort des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renfort et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.