text.skipToContent text.skipToNavigation
软管保温层

Isolation pour flexibles Swagelok®

L’isolation pour flexibles Swagelok en option aide à maintenir le fluide du système à l’intérieur du flexible aux niveaux de température souhaités, ce qui est particulièrement important lorsque le maintien de la température du fluide chaud ou froid est nécessaire.

Demander un complément d’information

Des considérations telles que la convection de l’air ambiant, le débit d’air, l’humidité et le point de rosée, les économies d’énergie et les recommandations de sécurité au toucher peuvent tous être des facteurs pour déterminer quand une isolation supplémentaire des flexibles bénéficiera à votre système. Veuillez lire la section Considérations pour l’isolation des flexibles pour plus d’informations.

Swagelok propose l’option d’isolation en Y lorsque cette isolation supplémentaire est nécessaire. Le matériau isolant en aérogel à faible conductivité thermique minimise l’encombrement nécessaire pour atteindre les températures de surface souhaitées, tandis que le couvercle thermorétractable en polyoléfine flexible maintient la flexibilité, la résistance à la perméation de vapeur et la résistance à l’abrasion du flexible. Elle est faite pour une utilisation à une température de surface de flexible continue de –53 °C (–65 °F) à 125 °C (257 °F).

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

世伟洛克软管管理服务工程师

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

世伟洛克软管和柔性卡套管
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

工业软管维护
Comment éviter la perte de milliers de dollars grâce à un plan de maintenance des flexibles industriels

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers de dollars. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie de vos flexibles.

Remplacement des flexibles industriels : Considérations des matériaux du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

工业软管加强类型
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renfort et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.