text.skipToContent text.skipToNavigation
Déverseurs à dôme

Déverseurs à dôme Swagelok®

Maintenez le contrôle en toute sécurité grâce à la conception à dôme de gaz fixe des déverseurs à dôme.

Demander un complément d’information

Les détendeurs à dôme minimisent la baisse graduelle en équilibrant la pression de sortie avec la pression du dôme, permettent un contrôle dynamique de la pression pour fournir une pression en aval plus constante lorsque la demande de débit varie, et maintiennent le contrôle en toute sécurité en équilibrant la pression du dôme par rapport à la force de la pression de sortie.

Les différents modèles proposés sont les suivants :

Détendeurs pneumatiques (série RA)

Caractéristiques techniques

  • Choix de rapports de pressions dôme/sortie : 1:15, 1:40 ou 1:70

Options

  • Modèles conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156
  • Nettoyage spécial conforme à la norme ASTM G93 niveau C
  • Raccordement des manomètres : choix de 4 configurations

Régulateurs de pression différentielle à dôme (série RD[H]6DP)

Caractéristiques technique

  • Rapport de pression dôme/sortie de 1:1

Options

  • Modèles conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156
  • Nettoyage spécial conforme à la norme ASTM G93 niveau C
  • Raccordement des manomètres : choix de 4 configurations

Détendeurs à dôme compacts pour usage général (série RD2)

Options

  • Modèles conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156
  • Nettoyage spécial conforme à la norme ASTM G93 niveau C
  • Pas de filtre : pour les applications utilisant des liquides
  • Kit pour montage sur panneau (aucun désassemblage nécessaire)

Détendeurs à dôme pour usage général (séries RD[H]6 et RD[H]8)

Caractéristiques techniques

  • Rapport de pression dôme/sortie de 1:1
  • Orifices : orifice de sortie pour manomètre avec filetage NPT femelle 1/4 po

Options

  • Modèles conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156
  • Nettoyage spécial conforme à la norme ASTM G93 niveau C
  • Régulateur pilote
  • Raccordement des manomètres : choix de 4 configurations
  • Sécurité anti-actionnement intempestif

Détendeurs à dôme commandés par pilote intégré (séries RD[H]10 et RD[H]15)

Caractéristiques techniques

  • Rapport de pression dôme/sortie de 1:1
  • Régulateur pilote pour des performances supérieures

Options

  • Rétroalimentation externe pour des performances supérieures
  • Rétroalimentation externe du régulateur pilote, limitée à 20 bar (290 psig)
  • Rétroalimentation externe du régulateur principal, limitée par la plage de pressions de sortie standard
  • Modèles conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156
  • Nettoyage spécial conforme à la norme ASTM G93 niveau C
  • Raccordement des manomètres

Détendeurs de gaz haut débit, haute pureté (série HF)

Caractéristiques techniques

  • État de surface : électropolissage pour obtenir un Ra de 5 µpo
  • Matériau du corps : acier inoxydable 316L VIM-VAR
  • Débits jusqu’à 300 L std/min

Options

  • Raccordements d’extrémité/types de montage : raccordements par demi-écrou VCR® 1/4 po, raccords soudés bout à bout 1/4 po et 3/8 po

Détendeurs à dôme commandés par pilote intégré (séries RD[H]20 et RD[H]25)

Caractéristiques techniques

  • Rapport de pression dôme/sortie de 1:1

Options

  • Rétroalimentation externe pour des performances supérieures
  • Rétroalimentation externe du régulateur pilote, limitée à 20 bar (290 psig)
  • Rétroalimentation externe du régulateur principal, limitée par la plage de pressions de sortie standard
  • Modèles conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156
  • Nettoyage spécial conforme à la norme ASTM G93 niveau C

Détendeurs à dôme commandés par pilote intégré (séries RD[H]30 et RD[H]40)

Caractéristiques techniques

  • Rapport de pression dôme/sortie de 1:1

Options

  • Rétroalimentation externe pour des performances supérieures
  • Rétroalimentation externe du régulateur pilote, limitée à 20 bar (290 psig)
  • Rétroalimentation externe du régulateur principal, limitée par la plage de pressions de sortie standard
  • Modèles conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156
  • Nettoyage spécial conforme à la norme ASTM G93 niveau C

Détendeurs à dôme haute sensibilité commandés par pilote intégré (séries LPRD20, LPRD25, LPRD30 et LPRD40)

Options

  • Nettoyage spécial conforme à la norme ASTM G93 niveau C

Catalogues des déverseurs à dôme

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Générateur de courbe de débit Swagelok pour régulateurs de pression

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?

Comparez les performances de plusieurs régulateurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.

Trouver le bon régulateur

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

L’effet de la pression d’alimentation dans les détendeurs
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur

L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Vapodétendeurs série RHPS Swagelok
Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs

Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.

Courbe de débit montrant le phénomène de baisse graduelle
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie

Tout détendeur est confronté au problème de baisse graduelle de la pression de sortie. Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.

Détendeurs utilisés pour réduire le temps de réponse
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique

Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.