Régulateurs de pression Swagelok®
Un contrôle fiable de la pression est essentiel pour exploiter un système fluide en toute sécurité. Chez Swagelok, nous avons toute une gamme de régulateurs pouvant s’adapter à presque toutes les situations. Par ailleurs, nos conseillers peuvent vous aider à trouver une configuration qui vous permettra de réguler la pression tout en limitant au maximum le phénomène de baisse graduelle sur une large plage de pressions et de débits.
Catalogues des régulateurs
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Types: pressure reducing and vapor recovery; 316L stainless steel construction; 1/2, 1, 1 1/2, and 2 in. end connections; Working pressures up to 232 psig (16.0 bar); Temperatures from –4 to 212°F (–20 to 100°C)
Modèles compacts pour des débits allant jusqu’à 200 L std/min; Pressions d’entrée maximales allant jusqu’à 34,4 bar (500 psig); Pression de sortie réglable manuellement allant jusqu’à 10,3 bar (150 psig); Corps en acier inoxydable 316L VIM-VAR pour des applications très haute pureté; Raccordements d’extrémité : étanchéité de surface par joint métallique VCR 1/4 po, tube à souder bout à bout 1/4 po et raccordements pour montage modulaire en surface 1,5 et 1,125 po
Pages 1-4. Couvrent : contrôle de pression de précision ; conception sans fouloir ; conception à pureté élevée ; modèles préréglés et ajustables.
Caractéristiques : détendeurs ; déverseurs ; modèles à ressort, à dôme, pneumatiques ; raccordement d'extrémité de 1/4 à 4 po ; pressions de service jusqu'à 700 bar (10 150 psig) ; températures de –20 à 80°C (–4 à 176°F)
Détendeurs de pression, Déverseurs de pression, Centrale de commutation, Détendeurs vaporiseurs

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Comparez les performances de plusieurs régulateurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.
Trouver le bon régulateurDes ressources préparées pour vous par Swagelok

Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur
L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs
Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.

Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie
Tout détendeur est confronté au problème de baisse graduelle de la pression de sortie. Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.

Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.

Régulateurs de pression
Swagelok propose les différents types de régulateurs suivants pour les systèmes fluides industriels :
- Déverseurs et détendeurs
- Détendeurs à ressort, à dôme, pneumatiques
- Vapodétendeurs
- Centrales de commutation
- Régulateurs spéciaux