text.skipToContent text.skipToNavigation
世伟洛克调压阀

Régulateurs de pression Swagelok®

Un contrôle fiable de la pression est essentiel pour exploiter un système fluide en toute sécurité. Chez Swagelok, nous avons toute une gamme de régulateurs pouvant s’adapter à presque toutes les situations. Par ailleurs, nos conseillers peuvent vous aider à trouver une configuration qui vous permettra de réguler la pression tout en limitant au maximum le phénomène de baisse graduelle sur une large plage de pressions et de débits.

Catalogues des régulateurs

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

世伟洛克调压阀流量曲线生成器

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?

Comparez les performances de plusieurs régulateurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.

Trouver le bon régulateur

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

调压阀中的供压效应
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur

L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

世伟洛克 RHPS 系列调压阀
Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs

Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.

展示衰减的流量曲线图
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie

Tout détendeur est confronté au problème de baisse graduelle de la pression de sortie. Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.

用于降低时延的调压阀
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique

Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.

调压阀

Régulateurs de pression

Swagelok propose les différents types de régulateurs suivants pour les systèmes fluides industriels :

  • Déverseurs et détendeurs
  • Détendeurs à ressort, à dôme, pneumatiques
  • Vapodétendeurs
  • Centrales de commutation
  • Régulateurs spéciaux

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.