text.skipToContent text.skipToNavigation
高纯、高流量气体调压阀,hf 系列

Détendeurs de gaz haut débit, haute pureté (série HF) Swagelok®

Les détendeurs de la série HF fournissent un contrôle précis de la pression dans les applications à haute pureté et haut débit. Leur conception compacte à haut débit permet un espacement étroit des composants du système et des lignes de process.

Demander un complément d’information

Les détendeurs de pression de gaz manuels de la série HF Swagelok comportent un ressort de charge qui interagit avec un ensemble de détection de pression unique pour contrôler avec précision la pression de sortie. La pression de sortie est facilement ajustée même dans les espaces restreints en tournant la poignée à profil étroit, disponible avec une poignée serrée à la main et un diamètre moleté pour un actionnement positif. Bien que de taille compacte, les détendeurs de la série HF peuvent gérer des débits allant jusqu’à 200 l/min std, pour une conception efficiente lors de la construction de systèmes. Un clapet auto-centrant minimise le fluage et est proposé en PCTFE pour une fermeture étanche.

La conception innovante de l’ensemble de détection de pression des détendeurs de la série HF avec une membrane soudée entraîne une faible baisse graduelle de la pression, ce qui élimine le besoin de réglage dans de nombreux systèmes. Une conception haute pureté comprenant un clapet attaché pour une fermeture positive et un joint métal-métal à l’atmosphère, avec un corps en acier inoxydable 316L VIM-VAR électropoli à l’intérieur et fini à un Ra de 0,13 μm (5 µpo).

Les détendeurs de la série HF présentent également les capacités suivantes :

  • Pressions d'entrée maximales allant jusqu'à 34,4 bar (500 psig)
  • Pression de sortie manuellement réglable jusqu’à 10,3 bar (150 psig)
  • Corps en acier inoxydable 316L VIM-VAR pour les applications ultra-haute pureté
  • Joint métallique 1/4 po VCR® ; tube à souder bout à bout 1/4 po ; raccordements d’extrémité à montage en surface modulaire 1,5 po et 1,125 po

Catalogues des détendeurs haut débit, haute pureté série HF

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

世伟洛克调压阀流量曲线生成器

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?

Comparez les performances de plusieurs régulateurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.

Trouver le bon régulateur

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

调压阀中的供压效应
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur

L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

世伟洛克 RHPS 系列调压阀
Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs

Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.

展示衰减的流量曲线图
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie

Tout détendeur est confronté au problème de baisse graduelle de la pression de sortie. Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.

用于降低时延的调压阀
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique

Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.