text.skipToContent text.skipToNavigation
法兰转换接头

Adaptateurs à bride Swagelok®

En permettant de passer sans filetage ni soudure d’un système utilisant des tuyaux à brides à un système utilisant des tubes, les adaptateurs à bride avec raccord pour tube Swagelok limitent les points de fuite potentiels. Des surfaces d’étanchéité très diverses sont disponibles.

Catalogues des adaptateurs à bride

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup>卡套管接头的流体系统

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

已经拧紧的世伟洛克卡套接头
Introduction aux raccords : Déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un gabarit de contrôle du pas et d’un guide d’identification.

在石油钻井平台上作业的工人
Optimiser des applications pétrolières et gazières moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications qui mettent en œuvre des moyennes pressions dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique pour ce qui est de la vitesse d’installation et des performances.

沈阳鼓风机集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克元件构建的流体系统
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

使用间隙检测规确认世伟洛克卡套管接头是否正确安装
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

法兰转换接头

Adaptateurs à bride

Les adaptateurs à bride sont usinés à partir de pièces forgées monobloc, avec différents types de faces de joint – face plate, face surélevée, face de joint annulaire (RTJ) – disponibles avec des raccords pour tubes Swagelok de diamètre allant jusqu’à 50 mm ou 2 po. Les différents types de brides sont conformes aux normes ASME, DIN, EN et JIS. Le matériau de fabrication standard est l’acier inoxydable 316. D’autres matériaux sont proposés en option. L’assemblage est facilité par les méplats permettant un montage des raccords pour tubes avec une clé, et la première installation peut être vérifiée à l’aide d’un calibre de contrôle Swagelok. Il est possible de commander des adaptateurs à bride spéciaux.