Raccords pour tubes moyenne pression (série FK) Swagelok®
Les raccords de la série FK permettent de réduire le temps de montage et les coûts d’assemblage et de maintenance, tout en créant des raccordements plus fiables et plus robustes qui augmenteront la durée de disponibilité des systèmes.
Catalogues des raccords pour tubes moyenne pression
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles

Comparaison des raccords pour tubes (série FK)
Visionnez l’installation des raccords de la série FK et des raccords à filetés à extrémité conique et comparez-les.
Comparez les raccordsDes ressources préparées pour vous par Swagelok

AGI Industries
Découvrez comment Swagelok a aidé AGI Industries à atteindre une étanchéité sans faille à 15 000 psi sur 13 500 points de fuite potentiels avec les vannes et raccords Swagelok de la série FK.

Optimiser des applications pétrolières et gazières moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications qui mettent en œuvre des moyennes pressions dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique pour ce qui est de la vitesse d’installation et des performances.

opérateur pétrolier offshore
Découvrez comment Swagelok a aidé un opérateur pétrolier offshore à réduire le temps d’installation et à améliorer les performances globales en remplaçant les raccords filetés à extrémité conique par les raccords Swagelok de la série FK.

La recherche collaborative de l’Empa et de Swagelok mène le développement d’innovations dans le domaine du transport de l’hydrogène
Le Laboratoire fédéral suisse d’essai des matériaux et de recherche (Empa) et Swagelok étudient la viabilité des solutions de transport à base d’hydrogène. Une avancée récente dans la recherche issue de notre collaboration a incorporé les raccords Swagelok de la série FK dans la solution de transport d’hydrogène de l’Empa. L’utilisation de raccords de la série FK au lieu des raccords pour tubes Swagelok traditionnels a considérablement facilité l’installation, tout en améliorant l’étanchéité, la fiabilité et la sécurité.

Raccords pour tubes moyenne pression série FK
De la construction et à la mise en service en passant par l’exploitation et la maintenance au quotidien, réduire le coût total du cycle de vie est une préoccupation constante.
Les raccords et adaptateurs pour tubes de la série FK se montent facilement en respectant un nombre de tours ou un couple de serrage spécifiés, ce qui diminue le temps de montage, les coûts de maintenance et les temps d’arrêt. Avec leurs corps en acier inoxydable écroui, ces raccords sont légers et peu encombrants tout en assurant une parfaite étanchéité avec des tubes et des matériaux divers à des pressions pouvant atteindre 1551 bar (22 500 psi).