Résultats de la recherche pour « {0} »
Are you looking for product listings related to:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Résumé des données de performance du test de vibrations au moyen d’une table vibrante pour les raccords Swagelok® pour tubes en acier inoxydable 316 de 1/4, 1/2, 3/4, et 1 pouce, avec tubes en acier inoxydable 316
OBECTIF: Fournir des données pour évaluer la performance de vibration des raccords Swagelok pour tubes sélectionnés
-
Test de fuite à l’hélium en pression positive / Second test à l’azote avec tube à paroi épaisse
OBECTIF Évaluer la performance des raccords Swagelok pour tubes avec bagues arrière à géométrie perfectionnée au cours du test de pression au gaz après remontage.
-
Test de pression hydrostatique – Postallation des raccords Swagelok® pour tubes sur tubes durs à extra durs, avec tubes emboîtés et non emboîtés
OBECTIF Évaluer la performance des raccords Swagelok pour tubes avec bagues arrière à géométrie perfectionnée utilisés sur des tubes durs à extra durs, sous pression hydrostatique, assemblés avec des tubes emboîtés et non emboîtés
-
Test du cycle thermique des raccords Swagelok pour tubes en acier inoxydable
OBECTIF Évaluer la performance des raccords Swagelok pour tubes avec bagues arrière à géométrie perfectionnée sous pression d’azote, avec tube en pression de service ou à 5000 psig (345 bar) et plusieurs cycles thermiques
-
Test de contrainte par chlorure de sodium [Référence ASTM B117-95] pour raccords Swagelok pour tubes en acier inoxydable
OBECTIF Évaluer l’effet d’un environnement favorisant la fissuration par corrosion sous contrainte (CSC) de l’acier inoxydable 316 sur les raccords Swagelok pour tubes avec bagues arrière à géométrie perfectionnée.
-
Test de pression hydrostatique – Installation des raccords Swagelok® pour tubes avec des serrages d’écrou de raccord de 1 tour et de ¾ de tour sur tubes normaux à extra durs, avec tubes emboîtés et non emboîtés.
OBECTIF Évaluer la performance des raccords Swagelok pour tubes avec bagues arrière à géométrie perfectionnée installés avec un serrage de l’écrou de 1 tour et de ¾ de tour après serrage manuel des tubes durs à extra durs, sous pression hydrostatique,
-
Test de pression hydrostatique – Installation des raccords Swagelok pour tubes sur tubes à paroi extra épaisse
OBECTIF Évaluer la performance des raccords Swagelok pour tubes avec bagues arrière à géométrie perfectionnée installés sur des tubes à paroi extra épaisse sous pression hydrostatique.
-
Test de cycle à vapeur / choc thermique des raccords Swagelok pour tubes en acier inoxydable
OBECTIF Évaluer la performance des raccords Swagelok pour tubes avec bagues arrière à géométrie perfectionnée exposés à des cycles de vapeur et un choc thermique avec de la vapeur saturée et de l’eau du robinet
-
Test au feu [brûlure] avec trempage à l’eau [Référence API 607] des raccords Swagelok® pour tubes en acier inoxydable
OBECTIF Évaluer la performance des raccords Swagelok pour tubes avec bagues arrière à géométrie perfectionnée exposés à une flamme de 1 500°F (815,6°C) et à un trempage à l‘eau.
-
Test de pression hydrostatique – Installation des raccords Swagelok® pour tubes avec 1 tour d'écrou sur tubes à paroi extra épaisse, normale à extra dure
OBECTIF Évaluer la performance des raccords Swagelok pour tubes avec bagues arrière à géométrie perfectionnée assemblés avec un serrage de 1 tour après le serrage manuel, installés sur des tubes normaux