text.skipToContent text.skipToNavigation
источник питания для сварки

Bloc d’alimentation Swagelok®

Bénéficiez d’une précision et d’un contrôle pour le soudage orbital à l’arc au tungstène, d’un fonctionnement sur écran tactile facile à utiliser et d’une documentation sur les performances de soudage avec le bloc d’alimentation M200.

Demander un complément d’information

Le bloc d’alimentation Swagelok a une puissance maximale jusqu’à 200 A et répond aux exigences CE, RoHS (UE), CCC (Chine) et canadiennes. L’écran tactile couleur haute résolution convient à un usage industriel et dispose de plusieurs langues, notamment le chinois (simplifié et traditionnel), l’anglais, l’allemand, le français, le japonais, le coréen, le russe, l’espagnol et le suédois.

Les performances de soudure sont surveillées et enregistrées en temps réel et peuvent être imprimées et/ou documentées électroniquement.

Caractéristiques techniques

Puissance d’entrée 100 à 230 V (ca)
Puissance délivrée 2 à 200 A (cc)
Cycles et spécifications de service 100 % / sortie moyenne 95 A avec entrée 100 V/20 A
100 % / sortie moyenne 100 A avec entrée 115 V/20 A
60 % / sortie moyenne 140 A avec entrée 200 V/20 A
100 % / sortie moyenne 120 A avec entrée 230 V/16 A
25 % / sortie moyenne 200 A avec entrée 230 V/16 A
Dimensions Hauteur 34,3 cm x largeur 57,9 cm x profondeur 39,4 cm (13,5 po x 22,8 po x 15,5 po)
Poids 23,3 kg (51,4 lb)

Catalogues des blocs d’alimentation

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Учебный курс по сварочной системе Swagelok

Formation à la soudure orbitale

Découvrez les principes de la soudure orbitale et apprenez comment installer, exploiter et dépanner le système de soudure M200 de Swagelok® avec des vérificateurs ou des formateurs certifiés en soudure.

Découvrir la formation à la soudure orbitale

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Учебный курс по системе орбитальной сварки Swagelok
Des outils pour la relève du personnel de soudage

La pénurie grandissante de soudeurs aura très bientôt une incidence sur le secteur manufacturier à l’échelle mondiale. La soudure orbitale automatique peut contribuer à résoudre le problème, à condition de dispenser une formation adéquate au personnel concerné. Découvrez ce que doit contenir un programme de formation à la soudure orbitale pour préparer vos nouvelles recrues.

Оборудование Swagelok для гибки трубок
Trouvez l’outil adapté à la tâche : Considérations relatives à l’équipement de l’usine

Quels sont les outils et le matériel que les opérateurs et les techniciens doivent toujours avoir à portée de main ? Qu’il s’agisse d’un système de soudure orbitale sophistiqué ou d’un simple outil pour ébavurer les tubes, chaque raccordement nécessite certains outils indispensables qu’une usine a tout intérêt à posséder.

Курсы и обучение Swagelok
Combler le déficit de compétences en fabrication avec une équipe bien formée

Avec une main-d’œuvre industrielle vieillissante et proche de la retraite, le secteur manufacturier se tourne vers les jeunes générations pour remplacer un personnel expert. Découvrez comment concevoir un programme de formation efficace sur les systèmes fluides.

Комплекс перспективных исследований университета Оттавы
Un laboratoire plus fonctionnel grâce à l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides

Découvrez comment l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides a permis à l’Université d’Ottawa de rendre plus fonctionnel le laboratoire de son complexe de recherche avancée, une installation qui abrite le seul spectromètre de masse par accélérateur du Canada. La formation à la soudure orbitale dispensée par Swagelok a permis d’améliorer la précision et la productivité du travail réalisé à l’atelier.