text.skipToContent text.skipToNavigation
mechanical seal support systems

Swagelok® Mechanical Seal Support Systems

Swagelok offers expertly designed, easy-to-configure, and maintainable seal support systems. Ideal for maintaining rotating equipment online and operating efficiency, Swagelok mechanical seal support kits help minimize downtime, cut costs, and save time while ensuring safe operation.

Get Help Selecting the Right System

Комплекты и узлы систем обвязки торцевых уплотнений Swagelok соответствуют стандартам API 682, предлагая надежные и простые в установке системы, которые минимизируют протечки благодаря отсутствию трубной резьбы и ограничивающих соединений. Схемы для атмосферной и технологической стороны уплотнений включают все детали и чертежи для простого монтажа согласно рекомендациям API. Специалисты могут также видеть, как правильно сгибать трубки для недопущения утечек.

Swagelok предлагает сборочные элементы уплотнительных схем, включая панели и уравнительные емкости, разработанные с учетом специфики применения. Схемы для двойных уплотнений и технологических линий возможно заказать с установочными комплектами или без них. Системы Swagelok имеют высоко расположенные выпускные отверстия для недопущения захвата воздуха, низко расположенные дренажные отверстия для безопасной продувки, и точки замера давления/температуры для поиска и устранения неисправностей. Фильтры тонкой/грубой очистки, обводные контуры гарантируют равномерный поток среды, а настраиваемые элементы повышают безопасность за счет отсекающих клапанов и двухклапанных блоков по стандартам API.

Узнайте больше о системах обвязки торцевых уплотнений

Технические характеристики

Комплекты схем уплотнений (SPK) Схемы для технологических линий: API 11, API 12, API 13, API 14, API 21, API 22, API 23, API 31 и API 41
Схемы для атмосферных линий: 51, 62, 65A и 65B
Узлы схем уплотнений в сборе (SPA) Схема для технологических линий API 32
Схема для двойных уплотнений API 52, API 53A, API 53B, API 53C, API 54, API 55, API 72, API 74, API 75, API 76 и API 72/76
Номинальные параметры давления 720 (psig)/ 49,6 (бар)
Размеры уплотняющих соединений NPT от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма
Типы уплотняющих соединений В качестве опций предлагаются разъемы с внутренней/наружной резьбой, а также удлиненные соединители для различных применений
Размеры обжимных трубок От 1/4 дюйма (6 мм) до 1 дюйма (25 мм)

View our Application Guide

Locate detailed information about our assemblies.

Swagelok design and assembly services

Custom Fabrication for All Industries

Learn how Swagelok-trained specialists can save you time and improve your fluid system performance by designing and assembling systems for you.

Find the Support You Need

Swagelok Resources Curated for You

Technical assembling a Swagelok mechanical seal support system
API 682 and You: Building Better Mechanical Seal Support Systems

Learn how API 682 guides the design and assembly of mechanical seal support systems and how applying a few best practices can help your systems last longer and work better.

Mechanical Seal Support Systems Solutions Spotlight
Mechanical Seal Support Systems Solutions Spotlight

See how Swagelok® Mechanical Seal Support Systems for API Standard 682 incorporate best practices for API 682 and then go even further, incorporating design principles that make the systems easy to install and easy to maintain.

Engineer inspects small bore fluid systems on custom assembly
How Fluid System Fabrication can Alleviate Resource Constraints

There are several common fluid systems that successful plant operations depend on, and choosing the right fabrication provider can be highly beneficial if you’re short on resources.

Swagelok field engineers
Field Engineering Q&A: How a Global Engineering Team is Making an Impact to Deliver Better Fluid and Sampling System Performance

Swagelok field engineers can help fluid and sampling system operators solve issues from leaks to sampling inaccuracy and everything in between. Here’s everything you need to know about Swagelok field engineering.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.