text.skipToContent text.skipToNavigation
tube benders

Cintreuses pour tubes Swagelok®

Faciles à utiliser, les cintreuses Swagelok permettent de réaliser des cintrages de grande qualité sur des tubes aux dimensions fractionnaires ou métriques, ce qui réduira le temps et la main-d’œuvre consacrés à l’installation.

Demander un complément d’information

Pour construire un système fluide fonctionnel, il est primordial de pouvoir réaliser des cintrages précis et de qualité. Outre leur facilité d’utilisation, ces cintreuses limitent les possibles plissements et autres détériorations susceptibles d’apparaître sur un tube lors du cintrage. Et comme ces systèmes sont assemblés dans toutes sortes de lieux, Swagelok propose toute une gamme de cintreuses pour tubes :

  • Des cintreuses électriques à commande électronique pour le cintrage automatisé de tubes de diamètres extérieurs allant de 1 à 2 po et de 25 à 50 mm.
  • Des cintreuses d’établi légères et robustes fabriquées en aluminium, pour cintrer des tubes de diamètres extérieurs allant de 1/4 à 1 1/4 po et 6 à 30 mm.
  • Cintreuses de tubes à main très portables et dotées de matrices à rouleaux qui réduisent la force de flexion et l’ovalité du tube, pour cintrer des tubes de diamètres extérieurs de 1/8 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po et 1/2 po, et 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm.

Catalogues des cintreuses pour tubes

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

A Swagelok hand tube bender in use

Comment utiliser une cintreuse manuelle

Découvrez comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.

Voir comment fonctionne la cintreuse manuelle

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Swagelok onsite leak detection services
Formations de base sur les systèmes fluides

Les formations de base proposées par Swagelok® apportent les compétences essentielles nécessaires pour mettre au point, construire et entretenir des systèmes fluides fiables.

Swagelok bench top tube bender
Utilisation de la cintreuse d’établi Swagelok

La cintreuse d’établi Swagelok® vous permettra d’obtenir des cintrages précis, reproductibles et de qualité avec des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux. Que vous utilisiez des tubes à paroi mince de petit diamètre ou des tubes à paroi épaisse de gros diamètre, cette vidéo présente des conseils et des bonnes pratiques à observer pour obtenir les meilleurs cintrages.

Swagelok hand tube bender in use
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe

Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.

Swagelok hand tube bender in use
Comment utiliser une cintreuse manuelle

Découvrez comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.