text.skipToContent text.skipToNavigation
台式弯管机

Cintreuses d’établi Swagelok®

Les cintreuses d’établi Swagelok robustes et légères facilitent la création de coudes de tubes conformes dans une gamme de configurations, vous permettant d’accélérer l’installation tout en maintenant des normes de qualité élevées.

Demander un complément d’information

Les cintreuses d’établi de Swagelok ont une construction en aluminium robuste pour plus de durabilité et sont conformes aux normes CE. Une plage de cintrage de 1° à 180° pour les tubes avec des diamètres extérieurs de 1/4 po à 1 1/4 po et 6 mm à 30 mm et des épaisseurs de paroi de 0,028 po à 0,120 po et 0,8 mm à 3,0 mm permet de répondre au besoin de produire des tubes cintrés dans une variété de configurations.

Un pistolet graisseur est inclus pour plus de commodité pendant le fonctionnement. Un coffret de transport en métal permet un rangement et un transport faciles au besoin.

La cintreuse d’établi est disponible en modèles manuels et électriques. Le modèle manuel peut être utilisé avec un moteur de perceuse de 1/2 po à l’aide d’un embrayage de transmission de couple et d’un bras de support en option.

Des sabots de cintrage en acier sont nécessaires pour les éléments suivants (les autres sabots de cintrage sont en aluminium):

  • Tubes de dia. ext. de 1 po dont l'épaisseur de la paroi est supérieure à 0,095 po
  • Tubes de dia. ext. de 25 mm dont l'épaisseur de la paroi est supérieure à 2,4 mm
  • Toutes les dimensions de tubes 2507
  • Toutes les dimensions de tubes en acier inoxydable recuits et à paroi épaisse
  • Toutes les dimensions de tubes sans soudure en acier inoxydable de dureté 1/8 étirés à froid
  • Toutes les dimensions de tubes de la série IPT pour pressions moyennes et élevées

Caractéristiques techniques

Dimensions — cintreuse dans son coffret37 cm (14 1/2 po) de hauteur, 53 cm (21 po) de largeur, 28 cm (11 po) de profondeur
Poids — cintreuse dans son coffret, sans les outils :
Modèle manuel34 kg (75 lb)
Modèle électrique36 kg (79 lb)
Alimentation (modèle électrique) :
MS-BTB-1110 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 10 A
MS-BTB-2230 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 5 A

Catalogues des cintreuses d’établi

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

世伟洛克台式卡套管弯管机

Utilisation de la cintreuse d’établi Swagelok

La cintreuse d’établi Swagelok® vous permettra d’obtenir des cintrages précis, reproductibles et de qualité avec des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux. Que vous utilisiez des tubes à paroi mince de petit diamètre ou des tubes à paroi épaisse de gros diamètre, cette vidéo présente des conseils et des bonnes pratiques à observer pour obtenir les meilleurs cintrages.

Voir la cintreuse en action

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

世伟洛克现场泄漏检测服务
Formations de base sur les systèmes fluides

Les formations de base proposées par Swagelok® apportent les compétences essentielles nécessaires pour mettre au point, construire et entretenir des systèmes fluides fiables.

Green Alternative Systems
Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes

Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.

使用中的世伟洛克手持式卡套管弯管机
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe

Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.

使用中的世伟洛克手持式卡套管弯管机
Comment utiliser une cintreuse manuelle

Découvrez comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.