text.skipToContent text.skipToNavigation
swaging tools

Outils de sertissage Swagelok®

Les outils de sertissage Swagelok sont utilisés pour rationaliser l’installation des raccords pour tubes Swagelok, présertir les bagues sur les tubes pour simplifier l’installation dans les espaces restreints ou pour accélérer l’installation lorsqu’un grand nombre de raccords Swagelok doit être utilisé.

Demander un complément d’information

Nous voulons simplifier au maximum les avantages de l’utilisation des raccords pour tubes Swagelok®. C’est pourquoi nous proposons plusieurs types d’outils de présertissage pour simplifier l’installation de nos raccords pour tubes dans les applications exigeantes :

  • Outils de sertissage haute capacité (HVSU) Swagelok à entraînement pneumatique et à commande électronique pour le présertissage des tubes utilisés dans les applications où un grand nombre de raccords de tubes doivent être installés
  • Outils de présertissage manuels qui permettent de présertir des tubes dans des endroits où les raccords sont difficiles à atteindre en raison des espaces restreints
  • Outils de sertissage hydrauliques à têtes multiples pour le présertissage des tubes avant l’assemblage pour les raccords de tubes Swagelok qui sont contrôlables à 100 % lors de l’installation initiale

Catalogues des outils de sertissage

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Using Swagelok multihead hydraulic swaging
Utilisation de l’outil de sertissage hydraulique à têtes multiples Swagelok®

Apprenez à utiliser un outil de sertissage hydraulique à têtes multiples (MHSU) Swagelok pour présertir un jeu de bagues sur des tailles de tube spécifiques.

A Swagelok hand tube bender in use
Trouvez l’outil adapté à la tâche : Considérations relatives à l’équipement de l’usine

Quels sont les outils et le matériel que les opérateurs et les techniciens doivent toujours avoir à portée de main ? Qu’il s’agisse d’un système de soudure orbitale sophistiqué ou d’un simple outil pour ébavurer les tubes, chaque raccordement nécessite certains outils indispensables qu’une usine a tout intérêt à posséder.

Swagelok onsite leak detection services
Comment éviter les fuites de système : L’importance d’une bonne préparation des tubes

L’efficacité d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

Green Alternative Systems gauge
Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes

Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.