text.skipToContent text.skipToNavigation
高产量预装工具 (hvsu)

Outils de sertissage haute capacité (HVSU) Swagelok®

Présertissez facilement les ensembles écrous-bagues Swagelok sur des tubes en acier inoxydable avec l’outil de sertissage haute capacité (HVSU) Swagelok.

Demander un complément d’information

L’outil de sertissage haute capacité (HVSU) semi-automatique à entraînement pneumatique et à commande électronique utilise des capteurs pour démarrer et arrêter le processus pour des résultats de présertissage constants lorsqu’un grand volume de raccords de tube est utilisé. Le HVSU a une durée de vie élevée et un compteur de cycles pour faciliter la maintenance préventive.

Le HVSU peut être utilisé sur des tubes de 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po et de 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm sans outils nécessaires pour passer d’une taille de tube à une autre.

Catalogues des outils de sertissage

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

世伟洛克台式卡套管弯管机

Utilisation de la cintreuse d’établi Swagelok

La cintreuse d’établi Swagelok® vous permettra d’obtenir des cintrages précis, reproductibles et de qualité avec des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux. Que vous utilisiez des tubes à paroi mince de petit diamètre ou des tubes à paroi épaisse de gros diamètre, cette vidéo présente des conseils et des bonnes pratiques à observer pour obtenir les meilleurs cintrages.

Voir la cintreuse en action

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

世伟洛克现场泄漏检测服务
Comment éviter les fuites de système : L’importance d’une bonne préparation des tubes

L’efficacité d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

Green Alternative Systems
Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes

Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.

使用中的世伟洛克手持式卡套管弯管机
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe

Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.

使用中的世伟洛克手持式卡套管弯管机
Comment utiliser une cintreuse manuelle

Découvrez comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.