Tubes Swagelok®
Choisissez des tubes conçus pour des performances optimales et relevez les défis de pratiquement toutes les industries ou applications au cœur de votre système fluide.
Demander un complément d’informationSwagelok fournit ou se procure, en fonction des propriétés spécifiques des matériaux, la large gamme d’options de tubes suivante pour répondre à une variété de besoins d’application en tant que fournisseur de solutions complètes :
Tubes en acier inoxydable
Tubes en acier inoxydable sans soudure de dimensions fractionnaires, métriques et impériales de qualité instrumentation, nettoyés chimiquement et passivés pour se conformer aux normes ASTM G93 niveau A et CGA 4.1, et nettoyés par thermocouple pour répondre aux exigences de propreté de la norme ASTM A632-S3, ainsi que tubes soudés en acier inoxydable de dimensions fractionnaires à utiliser avec les composants Swagelok.
Tubes en acier inoxydable haute pureté et ultra-haute pureté (UHP)
Ce tube est en acier inoxydable 316L ultra-haute pureté, coaxial, nettoyé chimiquement et passivé, et nettoyé par thermocouple, est disponible dans les dimensions suivantes : 1/8 po à 2 po et 6 mm à 18 mm. Les extrémités des tubes sont préparées pour le soudage orbital.
Tubes soudés 304/304L
Caractéristiques techniques
Matériaux | Acier inoxydable 304/304L et 316/316L |
Pressions nominales | Jusqu’à 8160 psig |
Dimensions | Diamètre extérieur de 1/8 po à 1 po |
Marquages | Dimension, matériau, spécification et numéro de coulée |
Tubes coniques et filetés de la série IPT
Tubes de la série IPT en acier inoxydable 316 pour pressions de service allant jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) et pour raccords moyenne pression, ainsi que tubes pour pressions de service allant jusqu’à 4134 bar (60 000 psig), pour les applications haute pression.
Tubes moyenne pression de la série FK
Tubes recuits durs et lourds 316/316L de dureté 1/8 de 20 pieds et de longueurs métriques jusqu’à 6 mètres à utiliser avec les raccords moyenne pression Swagelok pour une solution complète. Les tubes étirés à froid de dureté 1/8 ont une résistance supérieure, ce qui permet de réduire l'épaisseur de leur paroi et d'augmenter le débit dans un tube conservant le même diamètre extérieur. Tous les tubes pour moyenne pression Swagelok comportent un marquage indiquant la dimension, le matériau, l'état et le numéro de coulée
Caractéristiques techniques
Recuits à paroi épaisse
Matériau | Acier inoxydable 316/316L |
Pression nominale | 1034 bar (15 000 psig) |
Dimensions | Dia. ext. 1/4 po avec paroi 0,095 po Dia. ext. 3/8 po avec paroi 0,134 po Dia. ext. 1/2 po avec paroi 0,188 po |
Étirés à froid de dureté 1/8
Matériau | Acier inoxydable 316/316L |
Pression nominale | 1034 bar (15 000 psig) |
Dimensions | Dia. ext. 1/4 po avec paroi 0,065 po Dia. ext. 3/8 po avec paroi 0,083 po Dia. ext. 1/2 po avec paroi 0,109 po |
Tubes haute pression de la série Sno-Trik
Des tubes aux extrémités coniques en acier inoxydable trempé ou recuit sont disponibles dans des longueurs comprises entre 5 et 305 cm (2 et 120 po). L'usinage des extrémités des tubes en forme de cône fait l'objet d'une finition de qualité.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier inoxydable 316 |
Pressions nominales | 1034 bar (15 000 psig) |
Tubes trempés | 4134 bar (60 000 psig) |
Tubes recuits | 2067 bar (5000 psig) |
Dimensions | Dia. ext. 1/4 po avec paroi 0,083 po Dia. ext. 1/4 po avec paroi 0,095 po Dia. ext. 3/8 po avec paroi 0,125 po Dia. ext. 1/16 po avec paroi 0,187 po |
Catalogues des tubes
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
Features: Alloy 2507 material provides excellent corrosion resistance in chloride-containing environments; All Alloy 2507 tubing, tube fittings, and weld fittings offered by Swagelok are made from a controlled-chemistry SAF 2507 material
Acier inoxydable 316L; Tubes très haute pureté, coaxiaux, nettoyés chimiquement et passivés, nettoyés par thermocouple; Extrémités préparées pour la soudure orbitale; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 6 à 18 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
Features: Simplified field installation; 1/8 to 3/4 in. and 6 to 12 mm seamless or welded tubing sizes; 316 / 316L stainless steel, copper, and PFA tube materials
Features: 3 to 25 mm outside diameter seamless tubing; 316L stainless steel titanium alloyed; EN 10216-5

Utilisation de la cintreuse d’établi Swagelok
La cintreuse d’établi Swagelok® vous permettra d’obtenir des cintrages précis, reproductibles et de qualité avec des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux. Que vous utilisiez des tubes à paroi mince de petit diamètre ou des tubes à paroi épaisse de gros diamètre, cette vidéo présente des conseils et des bonnes pratiques à observer pour obtenir les meilleurs cintrages.
Voir la cintreuse en actionDes ressources préparées pour vous par Swagelok

Comment éviter les fuites de système : L’importance d’une bonne préparation des tubes
L’efficacité d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes
Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.

Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe
Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.

Comment utiliser une cintreuse manuelle
Découvrez comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.