Vannes
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Réf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
6L-CW4FR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6L-CW4FR4-P Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6L-CW4FR4-VR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 6L-CW4FR4VR4-P Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 6L-CW4S4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 6L-CW4VR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 6L-CW4VR4-EP Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 6L-CW4VR4-P Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 6L-CW4VR4-PX Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 6L-CW4VR8 Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 6L-CW4VR8-P Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 6LV-CW4BW4 316L VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-CW4BW4-EP 316L VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-CW4BW4-P 316L VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6L-CW4VR4-NE Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 1/4 po Raccord VCR mâle intégré
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires