text.skipToContent text.skipToNavigation
Шаровой кран Swagelok из нержавеющей стали

Vannes Swagelok®

Que ce soit aux confins de l’espace, au fond des océans ou n’importe où entre les deux, vous pourrez faire confiance aux vannes Swagelok pour vos applications critiques. Connues pour leur étanchéité et leur durabilité – qui sont le fruit de procédés de fabrication soigneusement contrôlés –, nos vannes restent fiables dans des applications où elles sont mises à rude épreuve. même après des années d’utilisation.

Catégories

Catalogues des vannes

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Une vanne adaptée peut faire toute la différence

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Réduisez au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs.

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Кран Swagelok серии 60

Vannes

La gamme de vannes Swagelok se compose des produits suivants : vannes monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation, vannes à boisseau sphérique de process trois pièces, vannes à boisseau sphérique moyenne pression, vannes à boisseau sphérique multifonctions, vannes à boisseau sphérique de type tourillon, clapets anti-retour, vannes à membrane, vannes de réglage fin, vannes à pointeau d’arrêt et de régulation, vannes d’instrumentation process, vannes à boisseau cylindrique quart de tour, soupapes et manifolds.

Nos vannes sont proposées avec :

  • Une grande variété de raccords, dont les raccords pour tubes contrôlables Swagelok
  • Des plages de pression et de température étendues
  • Un nettoyage standard ou spécial pour les applications haute pureté et ultra-haute pureté

Nous testons rigoureusement la qualité et les performances de chaque vanne et de chaque raccord que nous fabriquons, afin que vous puissiez avoir l’assurance de leur efficacité à long terme dans votre environnement d’exploitation. Trouvez le dispositif de contrôle d’écoulement qu’il vous faut auprès d’un fournisseur de confiance.