Manifolds Swagelok®
Les manifolds à deux, trois, quatre ou cinq valves Swagelok sont construits et testés en usine pour fournir des solutions fiables aux applications d’instrumentation critiques. Des configurations de systèmes à montage direct, à montage à distance ou modulaires sont disponibles, y compris avec de faibles émissions fugitives et des alliages conformes à la NACE.
Catalogues des manifolds
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Manifolds et systèmes modulaires à montage direct ou distant pour instrumentation; Manifolds d’instrumentation à 2, 3 ou 5 vannes séries V, VB et VL ; Manifolds à 2, 3 ou 5 vannes pour montage direct série VE ; Manifolds à 2 vannes pour montage distant ; Systèmes d’instrumentation modulaires Mod 85
The stream selector system is a modular assembly designed for process analyzer systems. Find technical and ordering information as well as details on atmospheric-reference and high-purge options.
Une vanne adaptée peut faire toute la différence
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources préparées pour vous par Swagelok
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Réduisez au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs.
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.
Manifolds
Les manifolds Swagelok limitent le nombre de points de fuite potentiels en rassemblant plusieurs vannes dans un seul corps. Conçus pour des applications de mesure de pression statique, de niveau de liquide et de pression différentielle, ils sont disponibles avec des corps traditionnels ou compacts pour un montage direct ou distant sur des instruments, ou pour une utilisation dans un système modulaire. Assemblés de manière compacte, ces manifolds sont légers et peu encombrants, et sont faciles à installer et à entretenir. Ils sont proposés avec un large choix de matériaux pour le corps – acier inoxydable, acier au carbone et acier inoxydable duplex – et pour les garnitures – PTFE (pour obtenir un système polyvalent) ou Grafoil® (pour étendre la plage des températures nominales).