text.skipToContent text.skipToNavigation
Purge Valve

Soupapes Swagelok®

Les soupapes proportionnelles offrent une protection contre les surpressions et sont proposées avec des pressions de tarage diverses. Pour les applications qui nécessitent d’évacuer la pression d’une ligne de mesure vers l’atmosphère, les purgeurs et les vannes de purge permettent d’évacuer cette pression manuellement.

Catalogues des soupapes

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Une vanne adaptée peut faire toute la différence

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Valve selection for  fluid sampling systems
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Réduisez au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Block valves in an industrial fluid system
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs.

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Relief and Bleed Valves

Soupapes proportionnelles, purgeurs et vannes de purge

Soupapes proportionnelles

Les soupapes proportionnelles de la série R constituent une solution simple et fiable pour protéger des systèmes contre les surpressions dans des applications industrielles variées mettant en œuvre des liquides ou des gaz, avec des pressions de tarage qui vont de 0,7 à 413 bar (10 à 6000 psig). Ces soupapes s’ouvrent progressivement à mesure que la pression augmente et se ferment lorsque la pression du système passe en dessous de la pression de tarage. La pression de tarage peut être réglée en usine ou ajustée facilement sur site. Les soupapes proportionnelles de la série PRV sont certifiées conformes à la directive 2014/68/UE sur les équipements sous pression de catégorie IV et marquées CE conformément à la DESP en tant que soupape de sécurité selon la norme ISO-4126-1. La pression de tarage est indiquée sur les soupapes qui sont tarées, testées et verrouillées en usine.

Purgeurs et vannes de purge

Les purgeurs Swagelok peuvent être utilisés avec des dispositifs d’instrumentation tels que des manifolds multivannes ou des vannes pour manomètres, pour évacuer la pression de la ligne de mesure vers l’atmosphère avant de retirer un instrument ou pour faciliter l’étalonnage des dispositifs de contrôle. Ils sont proposés avec des raccordements filetés NPT ou SAE mâles. Les vannes de purge sont des vannes manuelles d’évacuation ou de mise à l’atmosphère équipées de raccordements filetés NPT ou SAE, de raccords pour tubes Swagelok ou d’adaptateurs pour tubes. Un obturateur moleté est monté sur le corps de façon permanente pour une plus grande sécurité. Les purgeurs comme les vannes de purge sont d’une conception compacte pour faciliter leur installation.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.