text.skipToContent text.skipToNavigation
RV 系列中压卸荷阀

Soupapes pour pression moyenne série RV Swagelok®

Les soupapes proportionnelles pour pression moyenne fournissent une solution simple et fiable pour protéger les systèmes contre les surpressions, dans des applications industrielles variées.

Demander un complément d’information

Les soupapes proportionnelles pour pression moyenne de la série RV sont disponibles avec une pression réglée en usine ou avec un réglage de pression de tarage externe facile à utiliser, et une large gamme de pressions de tarage pour répondre à une variété de besoins d’application. Le contre-écrou de réglage maintient la position de la vis de réglage pour sécuriser la pression de tarage.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu’à 1378 bar (20 000 psig)
Pressions de tarage 68,9 bar à 1378 bar (1000 psig à 20 000 psig)
Fonctionnement Pression de tarage fixe ou réglable
Températures jusqu’à 121 °C (250 °F)
Raccordements d'extrémité Coniques et filetés (entrée de 3/8 po et 9/16 po), raccord pour tube moyenne pression Swagelok (entrée de 3/8 po, 1/2 po et 9/16 po), filetage NPT femelle (sortie de 3/4 po)

Catalogues des soupapes pour pression moyenne série RV

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

Une vanne adaptée peut faire toute la différence

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

流体系统的阀门选型
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

减少化工和精炼行业中的逸散性排放
Réduisez au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

工业流体系统中的截止阀
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

世伟洛克 FK 系列接头
13 500 raccordements, zéro fuite pour AGI Industries

Découvrez comment AGI Industries a utilisé des vannes de la série FKB et des raccords de la série FK sur neuf skids d’injection de produits chimiques pour éviter les fuites au niveau de 13 500 points de fuite.