Vannes à pointeau et de réglage fin Swagelok®
Les différentes conceptions des vannes à pointeau – à chapeau intégral ou à chapeau union – ainsi que le choix importants d’options – modèles de tiges, types d’écoulement, matériaux, raccordements – permettent de réguler le débit avec précision dans une large gamme d’applications. Les vannes de réglage fin offrent la possibilité d’ajuster précisément le débit dans des applications qui mettent en œuvre des pressions faibles ou élevées et des débits faibles, moyens ou élevés.
Catégories
Catalogues des vannes à pointeau et de réglage fin
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Configuration droite et en angle; Corps en acier inoxydable ou en acier au carbone; Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Températures jusqu’à 232°C (450°F) avec une garniture en PTFE ; jusqu’à 343°C (650°F) avec une garniture optionnelle en graphite
Features: Working pressures up to 600 psig (41.3 bar); Temperatures up to 300°F (148°C); Straight and angle patterns; Vee stem standard; regulating stem available
Modèles à actionnement manuel et pneumatique, Configuration de corps droite, en angle et en croix, Matériaux en acier inoxydable 316 et laiton
Acier inoxydable, Modèles de tige à embout sphérique et à embout obturateur, Rodable (modèle à embout obturateur), Extension de corps disponible pour isolation, Raccords d’extrémité mâle 1/2 et 3/4 po. NPT et femelle 1/2 po. NPT,
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig); Températures de –53 à 232°C (–65 à 450°F) avec garniture PTFE ; jusqu’à 648°C (1200°F) avec garniture en grafoil®; Acier inoxydable 316 ; alliages 400, 20, 600 et C-276 ; et titane
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
Pages 1-2. Contiennent : pressions jusqu'à 206 bar (3 000 psig) ; températures jusqu'à 204°C (400°F) avec garniture PTFE standard, ou jusqu'à 315°C (600°F) avec garniture Grafoil.
Fabriquées en PFA haute pureté; Pressions de service jusqu’à 12,4 bar (180 psig); Températures jusqu’à 148°C (300°F) ; Raccords pour tubes Swagelok® en PFA 1/4, 3/8 et 1/2 po
Orifice traversant droit pour un débit maximal, Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig), Garniture sous les filets, Siège et embout de tige remplaçables
Système de garniture précontrainte; Modèle compact; Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Températures jusqu’à 315°C (600°F)
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Coefficients de débit en configuration droite (Cv) de 0,004 à 0,16, Applications basse et haute pression, Poignées à vernier reproductibles disponibles, Construction en acier inoxydable 316 et en laiton
Features: 316 stainless steel materials; Union-bonnet construction for safety; Grafoil® packing for high-temperature performance; Swagelok® tube fitting, female NPT, and tube or pipe socket weld end connections
Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Températures jusqu’à 232°C (450°F) avec embout de tige en PEEK; Acier inoxydable, Laiton et alliage 400
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Une vanne adaptée peut faire toute la différence
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources préparées pour vous par Swagelok
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Réduisez au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs.
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.
Vannes à pointeau et de réglage fin
Vannes à pointeau
Proposées avec un choix importants d’options – modèles de tiges, types d’écoulement, matériaux, dimensions, raccordements –, nos vannes à pointeau permettent de contrôler un débit de manière fiable et reproductible et ont été conçues pour résister aux conditions extrêmes et aux milieux corrosifs. Notre gamme se compose de vannes très diverses dans leurs usages et leurs caractéristiques – vannes à usage général, à chapeau intégral, à chapeau vissé, à corps forgé, à poignée articulée, à chapeau union pour usage intensif, vannes d’extraction pour instrumentation, compactes pour manomètres, à tige non rotative, vannes d’arrêt à obturateur ascendant – avec des coefficients de débit allant de 0,12 à 2,4 et des pressions nominales pouvant atteindre 3100 bar (45 000 psig). Plusieurs configurations d’écoulement sont disponibles – droite, en angle ou en croix – avec la possibilité d’un actionnement manuel ou pneumatique.
Vannes de réglage fin
Adaptées aux pressions faibles comme aux pressions élevées, les vannes de réglage fin permettent de régler précisément le débit dans des applications d’analyse, de mesure ou de recherche, et d’effectuer des réglages fins dans des applications de précision, avec des coefficients de débit allant de 0,004 à 0,16 pour des applications dans lesquelles le débit est faible, moyen ou élevé. Plusieurs configurations d’écoulement sont disponibles – droite, en angle, en croix et double – avec pressions nominales allant jusqu’à 344 bar (5000 psig). Les différentes poignées disponibles – moletée, ronde, à vernier, rainurée, à couple ajustable – permettent d’effectuer des réglages reproductibles du débit, de mieux contrôler les réglages ou de procéder au réglage en utilisant un tournevis dans des applications basse pression.