text.skipToContent text.skipToNavigation
프로세스 볼 밸브

Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour Swagelok®

Les vannes à boisseau sphérique peuvent être utilisées dans diverses applications – qui vont d’un usage général à un usage avec des carburants de substitution – pour contrôler le débit d’un fluide. Disponibles en mode tout ou rien ou commutation, les vannes à boisseau sphérique Swagelok peuvent être fabriquées ou configurées selon les cahiers des charges les plus divers. De conception simple et compacte, les vannes à boisseau cylindrique offrent un passage intégral et un blocage de l’écoulement par fermeture positive dans des situations où le manque d’espace est un problème.

Catalogues des vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기

Une vanne adaptée peut faire toute la différence

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

유체 샘플링 시스템을 위한 밸브 선택
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

화학 및 정유 산업에서 대기 누출 저감
Réduisez au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

산업용 유체 시스템에서 블록 밸브
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

반도체 산업용 스웨즈락 ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs.

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

1/4바퀴 회전 계장용 플러그 밸브

Vannes à boisseau sphérique et cylindrique

Vannes à boisseau sphérique

Les vannes à boisseau sphérique Swagelok contiennent le fluide du système, limitent les fuites et les émissions fugitives, peuvent être utilisées dans un large éventail d’applications – allant d’un usage général aux applications les plus critiques – et sont proposées dans différents modèles – débits élevés, actionnement manuel ou pneumatique rapide en un quart de tour. D’un coût global relativement faible, ces vannes ont été conçues pour assurer une fermeture étanche et reproductible, et peuvent être fabriquées ou configurées selon les cahiers des charges les plus divers.

Notre gamme de vannes à boisseau sphérique se compose des produits suivants : vannes à passage intégral, vannes monobloc pour instrumentation, vannes de type tourillon et vannes multifonctions (pour une utilisation avec des carburants de substitution ou un usage général).

Vannes à boisseau cylindrique quart de tour pour instrumentation

Fiables et actionnables avec un faible couple en un quart de tour, les vannes à boisseau cylindrique sont une alternative économique aux vannes à boisseau sphérique. Offrant un passage intégral et un blocage de l’écoulement par fermeture positive, ces vannes d’une conception simple et compacte sont proposées dans divers matériaux, dont l’acier inoxydable, le laiton et un PFA d’une grande légèreté.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.