text.skipToContent text.skipToNavigation
Шаровой кран для технологического оборудования

Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour Swagelok®

Les vannes à boisseau sphérique peuvent être utilisées dans diverses applications – qui vont d’un usage général à un usage avec des carburants de substitution – pour contrôler le débit d’un fluide. Disponibles en mode tout ou rien ou commutation, les vannes à boisseau sphérique Swagelok peuvent être fabriquées ou configurées selon les cahiers des charges les plus divers. De conception simple et compacte, les vannes à boisseau cylindrique offrent un passage intégral et un blocage de l’écoulement par fermeture positive dans des situations où le manque d’espace est un problème.

Catalogues des vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Une vanne adaptée peut faire toute la différence

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Réduisez au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs.

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Пробковый кран на четверть оборота для КИП

Vannes à boisseau sphérique et cylindrique

Vannes à boisseau sphérique

Les vannes à boisseau sphérique Swagelok contiennent le fluide du système, limitent les fuites et les émissions fugitives, peuvent être utilisées dans un large éventail d’applications – allant d’un usage général aux applications les plus critiques – et sont proposées dans différents modèles – débits élevés, actionnement manuel ou pneumatique rapide en un quart de tour. D’un coût global relativement faible, ces vannes ont été conçues pour assurer une fermeture étanche et reproductible, et peuvent être fabriquées ou configurées selon les cahiers des charges les plus divers.

Notre gamme de vannes à boisseau sphérique se compose des produits suivants : vannes à passage intégral, vannes monobloc pour instrumentation, vannes de type tourillon et vannes multifonctions (pour une utilisation avec des carburants de substitution ou un usage général).

Vannes à boisseau cylindrique quart de tour pour instrumentation

Fiables et actionnables avec un faible couple en un quart de tour, les vannes à boisseau cylindrique sont une alternative économique aux vannes à boisseau sphérique. Offrant un passage intégral et un blocage de l’écoulement par fermeture positive, ces vannes d’une conception simple et compacte sont proposées dans divers matériaux, dont l’acier inoxydable, le laiton et un PFA d’une grande légèreté.