text.skipToContent text.skipToNavigation
CTB 系列中压耳轴球阀

Vannes à boisseau sphérique de type tourillon moyenne pression (série CTB) Swagelok®

De conception compacte, les vannes Swagelok à boisseau sphérique de type tourillon série CTB offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une fermeture positive dans des applications qui mettent en œuvre des pressions jusqu’à 1378 bar (20 000 psig).

Demander un complément d’information

Les vannes à boisseau sphérique moyenne pression série CTB Swagelok offrent des performances fiables avec des raccordements filetés à extrémité conique. Ces vannes à boisseau sphérique à tourillon possèdent une conception innovante à compression directe qui assure une étanchéité constante sur une gamme complète de pressions (jusqu’à 1378 bar/20 000 psig), même si un système est dépressurisé et repressurisé, permettant un meilleur actionnement des systèmes de commande. Elles sont également conçues avec un joint de tige qui maintient la pression nominale maximale sur toute la plage de température de fonctionnement et tige comprimée par la base qui élimine les problèmes d’éjection et renforce la sécurité de l’opérateur.

Les vannes de la série CTB sont disponibles en configurations à deux voies (bidirectionnelles) ou à trois voies (orifice d’entrée commun sur le côté ou sur la base) avec des coefficients de débit allant de 0,26 à 3,5. Elles sont également disponibles avec un actionneur pneumatique conforme à la norme ISO 5211 et des matériaux sélectionnés conformément à NACE MR0175/ISO 15156 pour l’utilisation avec des gaz acides.

Deux tailles d’orifice sont disponibles (séries 6CTB et 9CTB) et les dimensions de raccordement d’extrémité vont de 1/4 po à 1 po. Les options de montage incluent le montage sur panneau à l’aide d’un écrou pour montage sur panneau en option, deux boulons vissés à travers le panneau dans la face supérieure du corps de la vanne, ou boulons traversant le corps avec deux configurations pour le remplacement de la vanne OEM.

Caractéristiques techniques

Pression de service Jusqu’à 1378 bar (20 000 psig)
Température –17 °C à 121 °C (0 °F à 250 °F)
Raccordements d'extrémité
Type Fileté à extrémité conique
Diamètre 1/4 à 1 po
Configuration Tout ou rien (2 voies), commutation/répartition (3 voies)
Dimensions d'orifice 5,31 mm (0,209 po) ; 9,52 mm (0,375 po)

Catalogues des vannes à boisseau sphérique de type tourillon moyenne pression série CTB

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

Une vanne adaptée peut faire toute la différence

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

减少化工和精炼行业中的逸散性排放
Réduisez au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

流体系统的阀门选型
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

工人们讨论工厂的工艺测量
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

配备世伟洛克阀门和仪表的分析仪表面板
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.