Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série SK
De conception compacte, les vannes multifonctions à boisseau sphérique Swagelok® de la série SK offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une obturation sous l’effet de la pression dans des applications qui mettent en œuvre des pressions pouvant atteindre 413 bar (6000 psig).
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires