text.skipToContent text.skipToNavigation
SK 系列多用途球阀

Vannes multifonctions à boisseau sphérique (série SK) Swagelok®

De conception compacte, les vannes multifonctions à boisseau sphérique de la série SK Swagelok offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une fermeture positive dans des applications dont les pressions peuvent aller jusqu’à 413 bar (6000 psig). Une certification « faibles émissions » selon la norme API 624 est disponible.

Demander un complément d’information

Les vannes multifonctions à boisseau sphérique série SK Swagelok fournissent une capacité haut débit à faible couple de manœuvre sur un quart de tour, dans une conception compacte. Conçues pour être utilisées dans des applications jusqu’à 413 bar (6000 psig), ces vannes présentent un débit bidirectionnel, des coefficients de débit allant de 0,9 à 1,4, une variété de raccords d’extrémité (raccord pour tube contrôlable Swagelok, filetage NPT et ISO, et raccords d’extrémité mâles VCO Swagelok®), avec capacité de montage sur panneau standard et reconstructibilité sur site avec un kit de joints. Des vannes de la série SK basse température sont également disponibles, ainsi qu’une certification de vanne à faibles émissions conforme à l'API 624.

Les vannes à boisseau sphérique série SK ont des joints toriques de tige qui ne nécessitent aucun ajustement de la garniture et fournissent une étanchéité à l'atmosphère. Les sièges PEEK à ressort offrent une compatibilité chimique et une intégrité de l’étanchéité dans les systèmes à basse et haute pression. Une poignée directionnelle indique la direction du débit et la position ouverte/fermée, et un boisseau sphérique flottant en acier inoxydable réduit l’usure et prolonge le nombre de cycles.

Caractéristiques techniques

Pression de service Jusqu'à 413 bar (6000 psig)
Température –40 °C à 150 °C (–40 °F à 302 °F)
Coefficient de débit Jusqu’à 1,4
Matériaux du corps Acier inoxydable 316
Matériaux des sièges PEEK
Raccordements d'extrémité
Type Raccord pour tube Swagelok, filetage NPT, filetage ISO et raccord mâle VCO®
Diamètre 1/4 et 3/8 po ; 6 et 8 mm
Configuration Tout ou rien

Catalogues des vannes à boisseau sphérique multifonctions série SK

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

Une vanne adaptée peut faire toute la différence

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

SK 球阀(SK 系列)解决方案聚焦
Pleins feux sur les solutions de vannes à boisseau sphérique série SK

Découvrez-en davantage sur les vannes multifonctions à boisseau sphérique série SK Swagelok®, une gamme de vannes compactes haute pression et à haut débit. Les vannes de la série SK offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une fermeture positive dans des applications dont les pressions peuvent aller jusqu’à 413 bar (6000 psig).

流体系统的阀门选型
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

减少化工和精炼行业中的逸散性排放
Réduisez au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

配备世伟洛克阀门和仪表的分析仪表面板
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.