text.skipToContent text.skipToNavigation
GB 系列全流量球阀

Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB) Swagelok®

La vanne à boisseau sphérique plein débit à passage intégral à écoulement bidirectionnel série GB est conçue pour fournir des débits élevés à une pression de service de 413 bar (6000 psi) tout en simplifiant l’installation, en minimisant les reprises et en offrant des performances d'arrêt fiables.

Demander un complément d’information

Sécurité renforcée et simplification de l’installation dans les applications à haut débit

La vanne à boisseau sphérique plein débit à passage intégral série GB Swagelok® est une vanne très performante à usage général particulièrement adaptée aux applications suivantes : systèmes hydrauliques d’injection et de lutte contre les incendies dans le secteur du pétrole et du gaz ; utilisation comme vanne d’isolement dans les infrastructures destinées aux véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé ; procédés d’alkylation hautement corrosifs utilisés dans les secteurs de la transformation de produits chimiques et du raffinage de produits pétrochimiques. Offrant la possibilité d’un écoulement bidirectionnel pour pallier le risque d’un mauvais montage, la nouvelle vanne permet des débits élevés à une pression de service de 413 bar (6000 psi), simplifie l’installation, limite les modifications nécessaires et assure un sectionnement efficace, assurant ainsi la sécurité du personnel et le bon fonctionnement des systèmes dans de nombreuses applications exigeantes.

Améliorer la sécurité. Gagner du temps. Gérer les coûts.

L’intérêt de la vanne à boisseau sphérique série GB Swagelok réside dans le fait qu’elle réduit le temps et les coûts que nécessitent le montage et la vérification des performances des composants installés dans des applications industrielles aux débits élevés.

  • La vanne est conçue pour pouvoir être installée rapidement et facilement, l’écoulement bidirectionnel éliminant tout problème de montage à l’envers. Les raccords pour tubes Swagelok® intégrés, dont le diamètre va de 3/8 à 1 po, simplifient encore davantage la conception du système et réduisent au minimum les besoins en main-d’œuvre et en composants.
  • Le risque de fuites ou de reprise coûteuse du travail après l’installation initiale est limité grâce à des tests effectués sur l’ensemble de la vanne, qui garantissent que les vannes à boisseau sphérique série GB sont conformes aux spécifications et prêtes à l’emploi. L’étanchéité du corps est validée par des essais hydrostatiques à une pression allant jusqu’à 1,5 fois la pression nominale maximale.
  • La vanne est conçue de manière à pouvoir être adaptée facilement à son utilisation, des trous de montage permettant l’installation d’une poignée verrouillable optionnelle, un montage sur panneau ou l’installation d’un support compatible avec un actionneur pneumatique ISO 5211. Le fait de pouvoir configurer les vannes à boisseau sphérique série GB selon les besoins en dehors de l’usine permet dans certains cas de simplifier la gestion des stocks de vannes à passage intégral en stockant moins de références.

Des performances fiables dans des applications extrêmes

Avec ses caractéristiques, les matériaux de fabrication utilisés et ses options de conception qui contribuent à la sécurité du personnel et maximisent la durée de vie des composants dans des conditions difficiles, notre vanne à boisseau sphérique série GB offre également des avantages à long terme à ses utilisateurs.

  • La vanne a été conçue en mettant l’accent sur la sécurité et comporte une vis d’extrémité bloquée mécaniquement en attente de brevet, qui réduit le risque de démontage accidentel ou de fuite. Une tige antiéjection et un joint de tige étanche éprouvé renforcent la fiabilité de la vanne.
  • Afin de réduire le risque de corrosion dans des environnements difficiles, les vannes à boisseau sphérique série GB sont fabriquées dans des alliages divers — 6-moly, 2507, C-276, 625 et 825 — ainsi qu’en acier inoxydable 316/316L standard Swagelok®.
  • La vanne série GB peut être configurée pour une utilisation avec des gaz acides et fabriquée dans des matériaux conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156. La vanne est en outre conforme au code ASME B31.3 pour la tuyauterie industrielle sous pression et au code ASME B31.1 pour la tuyauterie sous pression dans le secteur de l’énergie.
  • Une option coupe-feu est disponible et répond aux spécifications d’essai API 607. Cette option comprend une poignée à levier rouge standard, une garniture en graphite flexible Grafoil® et boisseau sphérique ventilé qui permet à la pression de s’égaliser entre le corps de la vanne et l’orifice en amont pour aider à prévenir la surpression et l’éclatement potentiel du joint en cas d’incendie. Avec le boisseau sphérique ventilé, la vanne n’est pas bidirectionnelle

Caractéristiques techniques

Pression de serviceJusqu'à 413 bar (6000 psig)
Température–40 °C à 121 °C (–40 °F à 250 °F)
Coefficient de débit2,5 à 40
Matériaux du corpsAcier inoxydable 316/316L, alliages 6-moly, 2507, 625, 825 et C-276
Matériaux des siègesPEEK
Raccordements d'extrémité
Diamètre12 à 25 mm ; 3/8 à 1 po 
ConfigurationsTout ou rien

Catalogues des vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral série GB

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

Une vanne adaptée peut faire toute la différence

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

流体系统的阀门选型
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

检查石油平台上的小孔径流体系统
Quatre questions et réponses concernant le choix des matériaux pour exploiter des gisements de pétrole et de gaz sulfureux

Alors que l’exploitation de pétrole et de gaz dans des gisements riches en sulfure d'hydrogène augmente sans cesse, la question de la fiabilité des matériaux utilisés dans de tels environnements devient cruciale. Découvrez comment préserver durablement votre système en choisissant des matériaux adaptés et conformes à la norme NACE.

工业流体系统中的截止阀
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

油气精炼厂的建设工作
Trois raisons de standardiser les composants des systèmes fluides dans les grands projets de construction pétrolière et gazière

Les services de construction mondiaux de Swagelok peuvent aider les exploitants propriétaires pétroliers et gaziers à réaliser des avantages opérationnels majeurs en standardisant les composants des systèmes fluides utilisés sur le site. Apprenez-en plus sur les avantages de la standardisation.