text.skipToContent text.skipToNavigation
紧凑压力表阀

Vannes compactes pour manomètres Swagelok®

Légère et peu encombrante par rapport à des assemblages classiques, la vanne compacte pour manomètre Swagelok facilite l'installation et l'entretien du manomètre.

Demander un complément d’information

Les vannes de manomètre compactes Swagelok sont conçues pour fournir une isolation et une purge du manomètre. Elles sont composées de la vanne à pointeau en acier inoxydable série 1 Swagelok® (sans écrou de montage panneau) et d’une vanne de purge Swagelok en acier inoxydable.

Conçues pour être utilisées avec les manomètres Swagelok avec des adaptateurs pour tubes, les vannes de manomètre compactes Swagelok permettent un alignement facile du cadran et réduisent le temps et le coût d’installation du manomètre. Les raccords pour tubes Swagelok réduisent également le temps et le coût d’installation de la vanne et offrent un maintien robuste du tube et une résistance aux vibrations. Une vanne de purge intégrée élimine la nécessité d’utiliser un raccord fileté, réduisant les points de fuite potentiels. Le bouchon de purge est serti en permanence sur le corps de la vanne pour la sécurité de l’opérateur et pour éviter un démontage accidentel, et la construction en acier inoxydable 316 offre durabilité et résistance à la corrosion.

Caractéristiques techniques

Pression de service Jusqu'à 275 bar (4000 psig)
Température –53 °C à 315 °C (–65 °F à 600 °F)
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Matériau de Garniture PEEK
Raccordements d'extrémité
Type Raccord pour tube Swagelok
Diamètre 1/2 po, 12 mm

Catalogues des vannes compactes pour manomètres

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

Une vanne adaptée peut faire toute la différence

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

流体系统的阀门选型
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

减少化工和精炼行业中的逸散性排放
Réduisez au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

沈阳鼓风机集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克元件构建的流体系统
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

世伟洛克预设计子系统
Petit encombrement, grand impact : Comment détecter les pannes de manomètre et comment s’en protéger

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.