text.skipToContent text.skipToNavigation
원자층 증착(ALD) 밸브

Vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) Swagelok®

Les vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) ultra-haute pureté Swagelok offrent un nombre de cycles ultra-élevé, un actionnement à grande vitesse, des débits, une immersibilité thermique et une propreté extrême, nécessaires pour permettre un dosage précis dans les applications de fabrication de semi-conducteurs avancées.

Demander un complément d’information

Nos vannes ALD haute performance illustrent parfaitement la manière dont Swagelok a longtemps fait preuve de leadership technique réactif dans l’industrie de la fabrication de semi-conducteurs. Depuis l’introduction au monde de la technologie des vannes ALD, Swagelok a travaillé en étroite collaboration avec les clients de l’industrie des semi-conducteurs pour comprendre leurs besoins, puis créer des vannes ALD qui offrent les niveaux extrêmes de précision, de constance, de propreté et de nombre de cycles élevé nécessaires pour suivre le rythme rapide de l’innovation sur le marché. Les caractéristiques de nos vannes ALD ultra-haute pureté sont les suivantes :

  • Un nombre de cycle ultra-élevé avec un actionnement ultra-rapide
  • Coefficients de débit de 0,27 à 1,7
  • Entièrement immersibles jusqu’à 200 °C (392 °F) avec actionneurs thermiques
  • Compatibles avec les applications à ultra-haute pureté grâce à un corps en acier inoxydable 316L VIM-VAR
  • Montage modulaire en surface, tube à souder bout à bout et raccords d’extrémité VCR® Swagelok
  • Dispositif électronique ou optique de détection de la position de l’actionneur proposé en option

Catalogues des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD)

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

반도체 산업용 스웨즈락 ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립

Une nouvelle vanne : Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Révélez davantage de secrets du tableau périodique

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

스웨즈락 유체 시스템 부품은 반도체 제조 환경에 견디도록 설계된 재질들로 만들어졌습니다.
Améliorer les rendements de fabrication des semi-conducteurs avec des alliages optimisés

Découvrez comment les fabricants de semi-conducteurs peuvent améliorer leurs rendements de fabrication de bout en bout et accroître leur rentabilité à long terme en choisissant les bons métaux pour les composants de leurs systèmes fluides critiques.

Carl White는 반도체 산업 내 다양한 분야에서 40년이 가까이 종사했으며, 반도체 산업 발전의 과거와 현재, 그리고 미래에 관한 인사이트를 제공합니다.
Q&R : Le passé, le présent et l’avenir de la fabrication des semi-conducteurs

Découvrez comment la collaboration entre des équipementiers du secteur des semi-conducteurs, des fabricants de puces et des fournisseurs de solutions pour systèmes fluides a permis au marché de tenir le rythme imposé par la loi de Moore pendant des décennies, et ce que nous réserve l’avenir.

운영 효율을 극대화하기 위한 Rosendahl Nextrom과 스웨즈락의 협력
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure

Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.

희석 냉동기 제조업체인 Bluefors사는 스웨즈락 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰합니다.
Des systèmes fluides pour des applications aux confins de la science

Découvrez pourquoi Bluefors, fabricant finlandais de réfrigérateurs à dilution, fait confiance aux composants et solutions Swagelok pour les systèmes fluides de réfrigérateurs nécessaires à l’informatique quantique, à la physique expérimentale et à bien d’autres applications.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.