text.skipToContent text.skipToNavigation

サーモプラスチック・ホース — エンド・コネクション — コネクター(サーモプラスチック・ホース用)

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

概要

サーモプラスチック・ホース — エンド・コネクション — コネクター(サーモプラスチック・ホース用)

Swagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-TP12-TA12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-TP16-TA16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-TP4-AS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 37°めすJIC(AN)、めすスウィベル - - 製品を見る
SS-TP4-PM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-TP4-SL4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-TP4-TA4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-TP4-TM6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-TP6-TA6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-TP8-AS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 37°めすJIC(AN)、めすスウィベル - - 製品を見る
SS-TP8-PM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-TP8-SL8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-TP8-TA8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
S-TP8-TA8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。