パイプ継手 — キャップ/プラグ
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
パイプ継手 — キャップ/プラグ — キャップ担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12-CP 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - SS-16-CP 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - SS-6-CP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - SS-2-CP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - SS-4-AN-CP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 37° めすAN フレアー - - SS-8-CP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - SS-4-CP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - -
パイプ継手 — キャップ/プラグ — 六角プラグ担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-16-PST 316 ステンレス鋼 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-4-PST 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-8-PST 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-12-PST 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-6-PST 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ - - -
パイプ継手 — キャップ/プラグ — ホロー(中空)六角プラグ担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12-HPST 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-2-HP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-4-HPST 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-8-HP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-4-HP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-8-HPST 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-2-HPST 316 ステンレス鋼 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-6-HP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-6-HPST 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ - - -
パイプ継手 — キャップ/プラグ — パイプ・プラグ担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-8-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-1-P 316 ステンレス鋼 1/16 インチ NPTおねじ - - SS-4-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - B-8-P 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-16-P 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - 2507-8-P スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-12-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - SS-2-P-RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-8-P-RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - M-4-P 合金400 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4-P-RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - B-4-P 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-8-P-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-6-P-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-2-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-6-P-RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - SS-4-P-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-2-P-RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - SS-6-P 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 2507-8-P-SG2 - 1/2 インチ NPTおねじ - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間