チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番 ボディ材質 コネクション1 サイズ コネクション1 タイプ コネクション2 サイズ コネクション2 タイプ B-810-NFSET 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-100-NFSET 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-10M0-NFSET 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-12M0-NFSET 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-200-NFSET 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-400-NFSET 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-600-NFSET 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-6M0-NFSET 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-810-NFSET 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-8M0-NFSET 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - B-400-NFSET 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-600-NFSET 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - -
型番 ボディ材質 コネクション1 サイズ コネクション1 タイプ コネクション2 サイズ コネクション2 タイプ T-0-OR-111 PTFE ユニフォームOリング・サイズ 111 - - - VT-7-OR-001-1/2 フルオロカーボンFKM 1/16 インチ - - - VT-7-OR-006 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 006 - - - VT-7-OR-010 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 010 - - - VT-7-OR-012 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 012 - - - VT-7-OR-014 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 014 - - - VT-7-OR-111 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 111 - - - VT-7-OR-116 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 116 - - - VT-7-OR-120 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 120 - - - VT-7-OR-215 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 215 - - - T-0-OR-010 PTFE ユニフォームOリング・サイズ 010 - - - -
型番 ボディ材質 コネクション1 サイズ コネクション1 タイプ コネクション2 サイズ コネクション2 タイプ SS-402-SC ステンレス鋼の種類 1/4 インチ - - - SS-602-SC ステンレス鋼の種類 3/8 インチ - - - SS-812-SC ステンレス鋼の種類 1/2 インチ - - - -
型番 ボディ材質 コネクション1 サイズ コネクション1 タイプ コネクション2 サイズ コネクション2 タイプ MS-TW-4 - 1/4 インチ、6 mm - - - MS-TW-6 - 5/16 インチ、3/8 インチ、8 mm - - - MS-TW-8 - 1/2 インチ、12 mm - - - -
型番 ボディ材質 コネクション1 サイズ コネクション1 タイプ コネクション2 サイズ コネクション2 タイプ T-4-RJ-2-T PTFE - - - - T-6-RJ-2-T PTFE - - - - T-8-RJ-2-T PTFE - - - - -
型番 ボディ材質 コネクション1 サイズ コネクション1 タイプ コネクション2 サイズ コネクション2 タイプ B-10M5-8M 真ちゅう 10 mm - 内径サイズ:8 mm プラスチック製チューブ・インサート B-1215-10 真ちゅう 3/4 インチ - 内径サイズ:5/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-12M5-8M ステンレス鋼の種類 12 mm - 内径サイズ:8 mm プラスチック製チューブ・インサート SS-605-3 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ - 内径サイズ:3/16 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-815-6 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ - 内径サイズ:3/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-8M5-6M ステンレス鋼の種類 8 mm - 内径サイズ:6 mm プラスチック製チューブ・インサート B-405-170 真ちゅう 1/4 インチ - 内径サイズ:0.17 インチ プラスチック製チューブ・インサート B-405-2 真ちゅう 1/4 インチ - 内径サイズ:1/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート B-405-3 真ちゅう 1/4 インチ - 内径サイズ:3/16 インチ プラスチック製チューブ・インサート B-605-4 真ちゅう 3/8 インチ - 内径サイズ:1/4 インチ プラスチック製チューブ・インサート B-6M5-4M 真ちゅう 6 mm - 内径サイズ:4 mm プラスチック製チューブ・インサート B-815-6 真ちゅう 1/2 インチ - 内径サイズ:3/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート B-8M5-6M 真ちゅう 8 mm - 内径サイズ:6 mm プラスチック製チューブ・インサート SS-1015-8 ステンレス鋼の種類 5/8 インチ - 内径サイズ:1/2 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-10M5-8M ステンレス鋼の種類 10 mm - 内径サイズ:8 mm プラスチック製チューブ・インサート SS-1215-10 ステンレス鋼の種類 3/4 インチ - 内径サイズ:5/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-1215-8 ステンレス鋼の種類 3/4 インチ - 内径サイズ:1/2 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-12M5-10M ステンレス鋼の種類 12 mm - 内径サイズ:10 mm プラスチック製チューブ・インサート SS-1615-12 ステンレス鋼の種類 1 インチ - 内径サイズ:3/4 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-1615-14 ステンレス鋼の種類 1 インチ - 内径サイズ:7/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-305-2 ステンレス鋼の種類 3/16 インチ - 内径サイズ:1/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-405-170 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ - 内径サイズ:0.17 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-405-2 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ - 内径サイズ:1/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-405-3 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ - 内径サイズ:3/16 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-505-3 ステンレス鋼の種類 5/16 インチ - 内径サイズ:3/16 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-505-4 ステンレス鋼の種類 5/16 インチ - 内径サイズ:1/4 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-605-277 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ - 内径サイズ:0.277 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-605-4 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ - 内径サイズ:1/4 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-6M5-4M ステンレス鋼の種類 6 mm - 内径サイズ:4 mm プラスチック製チューブ・インサート SS-815-4 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ - 内径サイズ:1/4 インチ プラスチック製チューブ・インサート -
型番 ボディ材質 コネクション1 サイズ コネクション1 タイプ コネクション2 サイズ コネクション2 タイプ PFA-423-1 PFA 1/4 インチ - - - PFA-623-1 PFA 3/8 インチ - - - PFA-823-1 PFA 1/2 インチ - - - S-1213-1 炭素鋼チューブ 3/4 インチ - - - S-1613-1 炭素鋼チューブ 1 インチ - - - SS-1013-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ - - - SS-103-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - SS-103-1-B1000 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - SS-10M3-1 316 ステンレス鋼 10 mm - - - SS-1213-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ - - - SS-1413-1 316 ステンレス鋼 7/8 インチ - - - SS-14M3-1 316 ステンレス鋼 14 mm - - - SS-15M3-1 316 ステンレス鋼 15 mm - - - SS-1613-1 316 ステンレス鋼 1 インチ - - - SS-16M3-1 316 ステンレス鋼 16 mm - - - SS-18M3-1 316 ステンレス鋼 18 mm - - - SS-2003-1 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ - - - SS-203-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ - - - SS-20M3-1 316 ステンレス鋼 20 mm - - - SS-22M3-1 316 ステンレス鋼 22 mm - - - SS-2403-1 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ - - - SS-25M3-1 316 ステンレス鋼 25 mm - - - SS-3M3-1 316 ステンレス鋼 3 mm - - - SS-403-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - SS-4M3-1 316 ステンレス鋼 4 mm - - - SS-503-1 316 ステンレス鋼 5/16 インチ - - - SS-603-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ - - - T-303-1 PTFE 3/16 インチ - - - T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - T-403-1 PTFE 1/4 インチ - - - T-4M3-1 PTFE 4 mm - - - T-503-1 PTFE 5/16 インチ - - - T-603-1 PTFE 3/8 インチ - - - T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - T-813-1 PTFE 1/2 インチ - - - T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - M-403-1 合金400/R-405 1/4 インチ - - - M-603-1 合金400/R-405 3/8 インチ - - - M-813-1 合金400/R-405 1/2 インチ - - - NY-1013-1 ナイロン 5/8 インチ - - - NY-103-1 ナイロン 1/16 インチ - - - NY-10M3-1 ナイロン 10 mm - - - NY-12M3-1 ナイロン 12 mm - - - NY-203-1 ナイロン 1/8 インチ - - - NY-403-1 ナイロン 1/4 インチ - - - NY-4M3-1 ナイロン 4 mm - - - NY-603-1 ナイロン 3/8 インチ - - - NY-6M3-1 ナイロン 6 mm - - - NY-813-1 ナイロン 1/2 インチ - - - NY-8M3-1 ナイロン 8 mm - - - SS-12M3-1 316 ステンレス鋼 12 mm - - - SS-28M3-1 316 ステンレス鋼 28 mm - - - SS-2M3-1 316 ステンレス鋼 2 mm - - - SS-303-1 316 ステンレス鋼 3/16 インチ - - - SS-3203-1 316 ステンレス鋼 2 インチ - - - SS-6M3-1 316 ステンレス鋼 6 mm - - - SS-813-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - - SS-8M3-1 316 ステンレス鋼 8 mm - - - T-1013-1 PTFE 5/8 インチ - - - T-103-1 PTFE 1/16 インチ - - - T-10M3-1 PTFE 10 mm - - - T-1213-1 PTFE 3/4 インチ - - - T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - T-1613-1 PTFE 1 インチ - - - T-203-1 PTFE 1/8 インチ - - - 2507-603-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 3/8 インチ - - - 2507-813-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 1/2 インチ - - - 825-403-1 合金825 1/4 インチ - - - B-1013-1 真ちゅう 5/8 インチ - - - B-103-1 真ちゅう 1/16 インチ - - - B-10M3-1 真ちゅう 10 mm - - - B-1213-1 真ちゅう 3/4 インチ - - - B-12M3-1 真ちゅう 12 mm - - - B-1413-1 真ちゅう 7/8 インチ - - - B-1613-1 真ちゅう 1 インチ - - - B-1813-1 真ちゅう 1 1/8 インチ - - - B-203-1 真ちゅう 1/8 インチ - - - B-403-1 真ちゅう 1/4 インチ - - - B-4M3-1 真ちゅう 4 mm - - - B-603-1 真ちゅう 3/8 インチ - - - B-6M3-1 真ちゅう 6 mm - - - B-813-1 真ちゅう 1/2 インチ - - - B-8M3-1 真ちゅう 8 mm - - - HC-203-1 合金C-276 1/8 インチ - - - HC-403-1 合金C-276 1/4 インチ - - - HC-603-1 合金C-276 3/8 インチ - - - HC-813-1 合金C-276 1/2 インチ - - - INC-403-1 合金600 1/4 インチ - - - M-203-1 合金400/R-405 1/8 インチ - - - -
型番 ボディ材質 コネクション1 サイズ コネクション1 タイプ コネクション2 サイズ コネクション2 タイプ MS-IG-100 - 1/16 インチ - - - MS-IG-1010 - 5/8 インチ、14 mm、15 mm、16 mm - - - MS-IG-10M0 - 10 mm - - - MS-IG-1210 - 3/4 インチ、18 mm - - - MS-IG-1410 - 7/8 インチ、20 mm、22 mm - - - MS-IG-1610 - 1 インチ、25 mm - - - MS-IG-200 - 1/8 インチ、2 mm、3 mm - - - MS-IG-400 - 1/4 インチ、6 mm - - - MS-IG-468 - 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm - - - MS-IG-500 - 5/16 インチ、8 mm - - - MS-IG-600 - 3/8 インチ - - - MS-IG-612M - 1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm - - - MS-IG-810 - 1/2 インチ、12 mm - - - -
型番 ボディ材質 コネクション1 サイズ コネクション1 タイプ コネクション2 サイズ コネクション2 タイプ SS-402-61 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-602-61 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-812-61 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - -
型番 ボディ材質 コネクション1 サイズ コネクション1 タイプ コネクション2 サイズ コネクション2 タイプ B-402-1K 真ちゅう 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-202-1K 316 ステンレス鋼 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-402-1K 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-812-1K 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - B-202-1K 真ちゅう 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間