text.skipToContent text.skipToNavigation

페럴 장착기 — 수동 페럴 장착기 — 페럴 장착기

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

페럴 장착기 — 수동 페럴 장착기 — 페럴 장착기
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
튜브 외경(OD)
길이
굽힘 반경
MS-ST-1010GA - 5/8 インチ - - 제품 보기
MS-ST-10M0GA - 10 mm - - 제품 보기
MS-ST-1210 - - - - 제품 보기
MS-ST-12M0GA - 12 mm - - 제품 보기
MS-ST-1610 - - - - 제품 보기
MS-ST-16M0GA - 16 mm - - 제품 보기
MS-ST-200 - - - - 제품 보기
MS-ST-400GA - 1/4 インチ - - 제품 보기
MS-ST-600GA - 3/8 インチ - - 제품 보기
MS-ST-6M0GA - 6 mm - - 제품 보기
MS-ST-810GA - 1/2 インチ - - 제품 보기
MS-ST-8M0GA - 8 mm - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.