카탈로그
콘 & 쓰레드 피팅 — 고압 콘 & 페럴 피팅, Sno-Trik — 직선형
콘 & 쓰레드 연결구는 신뢰성 있는 중압 및 고압 성능을 제공합니다. 모든 압력 연결의 기본인 배출공(Weep Hole)을 통해 올바른 연결을 확인합니다.
中圧用および高圧用継手/チューブ/バルブ/アクセサリー
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-440-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®高圧用チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
SS-44M-A-200 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | 高圧用おねじ | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
SS-44M-A-400 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | 高圧用おねじ | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 제품 보기 |
SS-44M-A-441 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | 高圧用おねじ | 1/4 インチ | コーン加工チューブ短管 | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.