Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Überwurfmuttern
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Überwurfmuttern
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-602-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 3/8 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
825-402-1 | 合金825 | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
B-102-1 | 真ちゅう | 1/16 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
B-202-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
B-402-1 | Latón | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
B-602-1 | Latón | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
B-6M2-1 | Latón | 6 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
HC-202-1 | Aleación C-276 | 1/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
HC-402-1 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
HC-602-1 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
HC-812-1 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
M-402-1 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
M-602-1 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
M-812-1 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
NY-602-1 | Nilón | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
S-1212-1 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
S-1612-1 | Acero al carbono | 1 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1012-1 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-102-1 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-10M2-1 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1212-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M2-1 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1412-1 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-14M2-1 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-15M2-1 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1612-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16M2-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-18M2-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2002-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-202-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-20M2-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-22M2-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2402-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-25M2-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2M2-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-302-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3202-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3M2-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-402-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4M2-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-502-1 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-602-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M2-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-812-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8M2-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
T-402-1 | PTFE | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.