カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — 挿入深さマーキング・ツール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-DMT-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-DMT-1210 | - | 3/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
MS-DMT-12M0 | - | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-DMT-400 | - | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
MS-DMT-600 | - | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
MS-DMT-6M0 | - | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-DMT-810 | - | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.