カタログ
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — おすコネクター — ストレート型
Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズの最高使用圧力は20 000 psig(1378 bar)で、流体がガスの場合でも、漏れのないようシールし、耐振性にも優れています。材質は、316ステンレス鋼、スーパー・デュープレックス合金2507、合金625からお選びください。
中圧用および高圧用継手/チューブ/バルブ/アクセサリー
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4FK0-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
SS-4FK0-1-4MP | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/4 インチ | 中圧用おすコーン&スレッド | 製品を見る |
SS-4FK0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
SS-6FK0-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
SS-6FK0-1-6 | 316ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
SS-6FK0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
SS-6FK0-7-4 | 316ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
SS-8FK0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.