Catalogs
Weld Fittings — Butt Weld Fittings — Straights
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.
Фитинги под приварку Сверхчистые специально очищенные и общепромышленного назначения
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-12TB7-6-8 | Нержавеющая сталь 316L | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
316L-12TB7-6-8P | Нержавеющая сталь 316L | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
316L-16TB7-6-8 | Нержавеющая сталь 316L | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
316L-4-ATW-6-400 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | View Product |
316L-6-ATW-6-600 | Acier inoxydable 316L | 3/8 po | À souder bout à bout en automatique | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
316L-6TB7-6-4 | Acier inoxydable 316L | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
316L-8TB7-6-4 | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
316L-8TB7-6-4P | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
6LV-8TB7-6-6 | 316L VAR | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.