text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VARステンレス鋼製UHP大流量ダイヤフラム・シール・バルブ、1/2 インチ・サイズSwagelokめすVCR継手、SC-01仕様、丸ハンドル(グリーン)

型番: 6LV-DFFR8-P-GR

お気に入りに追加する

概要

ストレート型、手動式アクチュエーター

スウェージロックのダイヤフラム・シール・バルブを使えば、高純度システムや超高純度システムにおけるニーズに対応することができます。ダイヤフラム・バルブは、幅広い用途向けに、さまざまなサイズ、材質、形状をご用意しております。

仕様

属性
アクチュエーター・タイプ 手動式
ボディ材質 316L VARステンレス鋼
洗浄プロセス 超高純度工程仕様(Swagelok SC-01仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
最大Cv 0.62
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ハンドル・カラー グリーン
ハンドル・タイプ 丸ハンドル
最高温度、°F (°C) 150 (65)
最高使用温度における最高使用圧力 150°F @ 300 PSIG /65°C @ 20.6 BAR
最低温度、 °F (°C) -10 (-23)
室温における最高使用圧力 300 PSIG @ 70°F/20.6 BAR @ 20℃
シート材質 PCTFE
表面仕上げ 5 µin(0.13 µm)Ra
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40141600
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。