概要
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — スペアー・パーツ/アクセサリー — パッキン・キット
Swagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。
過酷条件用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブ Nシリーズ HNシリーズ
■ 最高使用圧力:68.9 MPa/■ 使用温度範囲:PTFE製パッキンの場合:-53℃から232℃まで/Grafoil® 製パッキンの場合:648℃まで/■ 材質:316ステンレス鋼、316/316Lステンレス鋼(デュアル・グレード品)、合金400、合金600、合金C-276、チタニウム/■ API 624 による低排出認定付きもございます
ボンネット一体型ニードル・バルブ
Features: Live-loaded packing system; Compact design; Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 600°F (315°C)
中圧用および高圧用継手/チューブ/バルブ/アクセサリー
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
PFA-91K-14 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
PFA-91K-16 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
PFA-91K-18 | PFA | - | - | - | - | 製品を見る |
T-91K-445 | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
T-9K-3N | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
T-9K-6N | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。