text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製IPT NVTシリーズ・アングル型ニードル・バルブ、0.75 Cv、3/8インチ・サイズ中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション、V型ステム・チップ、20 000 psi(1378 bar)

型番: NVT6M2VA20

お気に入りに追加する

概要

アングル型、V型ステム

スウェージロックは、一般用途、過酷条件用途において流れを制御する締め切り型および流量調節型ニードル・バルブを幅広くご用意しています。

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション
コネクション2 サイズ 3/8 インチ
コネクション2 タイプ めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション
最高圧力 20 000 psi(1378 bar)
オリフィス 0.2
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。