text.skipToContent text.skipToNavigation

316Lステンレス鋼製2バルブ3ポート・ダブル・パターン型高純度用ベローズ・シール・マニホールド、1/4 インチ・サイズ回転可能型VCR x めすVCR x めすVCR、SC-01仕様

型番: 6L-M1D-122P-IJ

お気に入りに追加する

概要

ベローズ・シール・バルブ

パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

仕様

属性
ボディ材質 316Lステンレス鋼
洗浄プロセス 超高純度工程仕様(Swagelok SC-01仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)回転可能型おすVCRねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)、めすナット付き
コネクション3 サイズ 1/4 インチ
コネクション3 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)、めすナット付き
最大Cv 0.3
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最低温度、 °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010269
eClass (6.1) 37010269
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40141600
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。