Swagelok®超高純度用ダイヤフラム・バルブ(ALD7シリーズ)
超高純度用Swagelokダイヤフラム・バルブ ALD7シリーズは、新規または既存の半導体製造装置のスループットを最大化するのに必要な一貫した流量、開閉スピード、使用温度範囲、クレンリネス(清浄度)を備えています。
詳細について問い合わせる画期的とも言える一貫したパフォーマンス
超高純度用Swagelokダイヤフラム・バルブ ALD7シリーズは、50年以上にわたり半導体装置メーカーやツール製造業者をサポートしてきたスウェージロックのALD(原子層蒸着)バルブ技術を結集した最新のイノベーションです。この高性能半導体用バルブを使用することで、ツール製造業者や半導体装置メーカーは、現在の生産工程の限界を克服するために必要な流量の一貫性、流量、アクチュエーター速度、高温性能を実現することで、チップの歩留まりを向上させ、収益性を高めることができます。
妥協なき精度を目指して
ALD7シリーズは、レスポンス・タイムが向上し、高温下での熱安定性、耐食性が強化されています。非常に優れたサイクル・ライフで、バルブ間、プリカーサーの供給間、チャンバー間で一貫したパフォーマンスを発揮します。
- ALD7シリーズは、非常に過酷なALDアプリケーションにおいても、数百万回のサイクルで正確なプリカーサー供給を実現します。
- アクチュエーター技術を進化させた結果、この半導体用バルブは業界標準よりも高速で作動し、レスポンス・タイムは最速で5 msです。
- アクチュエーター部は最高使用温度150°Cに対応し、バルブは最高200°Cまで使用でき、高温や真空状態でも一貫した流量を実現します。
- ALD7シリーズ・バルブのボディ材質には、スウェージロック独自の超高純度用 316L VIM-VARステンレス鋼を採用することで、腐食性ガスへの耐性を高めています。
より高いパフォーマンス。最低限の手直し。
ALD7シリーズでは、既存の半導体用バルブに比べて流量が向上していますが、フットプリントは変わりません。コンパクトなデザインのため、半導体メーカーは大幅なプロセス変更を行わなくても従来装置の生産性を引き上げることが可能です。
- ALD7シリーズは、大流量に対応[最大流量係数(Cv値):0.7]するため、チャンバー間で正確なプリカーサー供給を繰り返し行うことができます。
- ALD7シリーズのフットプリントは、スウェージロックの業界標準ALDバルブと同じ1.5 インチです。
- 断熱機能を内蔵したことでバルブの外形が小さくなるため、システムを設計する際は、反応チャンバー近くの限られたスペースを最大限に活用することができます。
仕様
使用圧力範囲 | 真空~1.0 MPa |
破裂時 | > 22.0 MPa |
操作時 | 0.41~0.83 MPa |
使用温度範囲 | バルブ・ボディ:0~200°C アクチュエーター:0~150°C |
流量係数(Cv値) | 0.7 Cv |
ボディ材質 | 316L VIM-VARステンレス鋼 |
ダイヤフラム材質 | コバルト基超合金 |
エンド・コネクション | |
タイプ | VCR®継手 チューブ突き合わせ溶接 集積モデル大流量用Cシール(1.5 インチ) |
ALD7シリーズ・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
■ サイクル・ライフが非常に優れ、高速で開閉可能/■ 流量係数(Cv 値):0.27 から1.7 まで/■ アクチュエーター部分を含めた最高使用温度:200°C(ALD20 の場合)/■ オプション:電気式インジケーター、光学式ポジション・センサーなど/■ 超高純度用途に適した316L VIM-VAR ステンレス鋼製ボディ/■ エンド・コネクション・タイプ:集積モデル、チューブ突き合わせ溶接、VCR ® メタル・ガスケット式面シール継手

ALD/ALE半導体加工処理における課題を解決するには
ALDおよびALEの半導体製造プロセスには、固有の課題や複雑さがあります。適切なプロセス・バルブを選定することで、この課題を克服する方法を紹介します。
ALDチャレンジに適したバルブを選択するスウェージロックのリソース

最適な合金で半導体製造の歩留まりを高める
今回は、重要な流体システム部品に適した金属材料を選定することで、エンドからエンドまでの製造の歩留まりを高め、長期的な収益性の向上を図る方法を紹介します。

Q&A:半導体製造の過去・現在・将来
半導体装置メーカー、マイクロデバイス・メーカー、流体システム・ソリューションのプロバイダーが連携することで、数十年間にわたっていかにして半導体市場はムーアの法則の要求に追いつくことができたのでしょうか。これからの展望と併せて紹介します。

光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

最先端科学で信頼できる流体システム・ソリューション
フィンランドの希釈冷凍機メーカーであるブルーフォース社が、量子コンピューターや実験物理学などに欠かせない流体システム部品やソリューションに関して、スウェージロックに信頼を寄せている理由を紹介します。