Swagelok®スマート・プロダクト
Swagelokスマート・プロダクトのトランスデューサー PTXシリーズおよびデジタル式バルブ・コントロール・モジュール(VCM)を併用すると、プロセス分析器用のプロセス・サンプルの流量、温度、圧力を測定・記録することができます。
資料を請求する本質安全型デジタル式圧力/温度トランスデューサー(PTXシリーズ)
Swagelok PTXシリーズは、サンプリング・システム流体の圧力および温度を測定する、本質安全型デジタル式圧力/温度トランスデューサーです。いずれのモデルでも、低容量の流路および迅速なパージを実現するボウル設計により、遅延時間の大幅な短縮を実現しています。エンド・コネクションはSwagelokチューブ継手(サイズ:1/4 インチ、6 mm)またはSwagelokモジュラー・システム MPCシリーズです。
本質安全型モデルは、危険エリア(Class I, Division 1/ATEX Zone 0)での使用に関する国際認証を取得しています。適切なアナログ入力機能付きの一般的なオートメーション装置と通信させることができます。デジタル式モデルは、危険エリア(Class I, Division 2)での使用に関する認証を取得しており、Swagelokデジタル式コントロール・モジュール(VCM)またはその他のDeviceNet™製品と通信させることができます。
デジタル式バルブ・コントロール・モジュール(VCM)
Swagelok® VCMは、精巧な制御/モニタリング・システムを使用して、最大6個の空気作動式流路選択バルブなど個別のバルブを操作します。コンパクトなVCMを使用することで、複雑なケーブル配線を削減し、総消費電力を最小限に抑えることができます。危険エリアでの使用に関するClass 1, Division 2の認証のほか、UL認定も取得しています。DeviceNet™ネットワーク・インターフェースを使用して他のシステムと通信し、デジタル入力することも可能です(オプション)。
スマート・プロダクトのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Features: One device measures both pressure and temperature in near-real time; ANSI/ISA 76.00.02-compliant interface compatible with Swagelok® MPC series modular system or 1/4 in. Swagelok tube fitting end connections; IP64 ingress protection; ± 2 % full-scale pressure measurement accuracy; ± 4°F (± 2.2°C) absolute temperature measurement accuracy; Low-volume flow path and rapid purge bowl design dramatically reduce delay time in sample systems; Two analog putputs (0 to 5 V )for pressure and temperature
■ ネットワーク制御されたパイロット・バルブ(最大6個)/■ LED インジケーターによりバルブの状態を表示/■ ねじエンド・コネクション(一次側/二次側/排気側)/■ Swagelok® モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)・システム/MPC非対応システムいずれとも統合が容易/■ ネットワーク・インターフェース:DeviceNet™/■ 保護クラス:IP64

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。
流体の状態を正しく表すサンプルを維持するスウェージロックのリソース

スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。

人手不足を緩和する流体システム製造
プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。

プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。