Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férulas Delanteras
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férulas Delanteras
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ 使用温度範囲:20℃から204℃まで/■ 最高使用圧力:1.89 MPa/■ サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
2507-403-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
2507-603-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
2507-813-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
B-203-1 | Messing | 1/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
B-403-1 | Messing | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
B-603-1 | Messing | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
NY-1613-1 | Nylon | 1 Zoll | - | - | - | Ver producto |
NY-403-1 | Nylon | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
NY-603-1 | Nylon | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
NY-813-1 | Nylon | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
PFA-423-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
PFA-823-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
S-1213-1 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
S-1613-1 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-1013-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-103-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-103-1-B1000 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-10M3-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1213-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-12M3-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1413-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-14M3-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-15M3-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1613-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-16M3-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-18M3-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2003-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-203-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-20M3-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-22M3-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2403-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-25M3-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-28M3-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2M3-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-303-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | Ver producto |
SS-3203-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | Ver producto |
SS-3M3-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-403-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Ver producto |
SS-4M3-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-503-1 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | - | - | - | Ver producto |
SS-603-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | Ver producto |
SS-6M3-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-813-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | Ver producto |
SS-8M3-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | Ver producto |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
T-1613-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | Ver producto |
T-203-1 | PTFE | 1/8 po | - | - | - | Ver producto |
T-303-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | Ver producto |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
T-403-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | Ver producto |
T-503-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | Ver producto |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
T-813-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | Ver producto |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.